background-waves

シリーズ: MEGA - 298 Bolt-Down

70V 高電流ヒューズホルダー
製品ステータス| i
info

MEGA® 298 ボルトダウンシリーズ高電流ヒューズホルダーは、MEGA® ボルトダウンヒューズに対応しています。高電流ヒューズホルダーであるため、バッテリーとオルタネーターの接続の他、それ以外の種類のヘビーゲージケーブルの超高電流保護にも最適です。側面のインターロックピンを使用して、マルチヒューズアプリケーション用に他の MEGA® 298 ボルトダウンシリーズヒューズホルダーと繋ぐことができます。

MEGA® 298 ボルトダウンシリーズヒューズホルダーは様々な構成で提供されています。ベースのスタイルオプションには M6 取付け穴を持つものが 1 つと長さ 15mm の拡張 M6 取付けスロットを持つものが1つ含まれています。さらに、ヒューズ付きとヒューズなしの構成もあります。各ヒューズホルダーに含まれている UL 94 定格カバーには、開口部として使用できる部分が 6 (実際の開口部は品番によって異なる)あります。

  • MEGA® ボルトダウンヒューズと互換性がある(指定のない場合は別売り)
  • ガラス繊維熱可塑性物質の本体内には M8 または M6 入出力端子が収納可能
  • ヒューズホルダー側面のインターロックピンを使用して、他の MEGA® 298 ボルトダウンシリーズヒューズホルダーと繋いでマルチヒューズブロックを構築可能
  • ベーススタイルがM6 取付け穴または拡張 M6 x 15mm スロットで利用可能
  • UL 94 V-2–rated cover can be positioned six different ways to accommodate various cable entry needs (number of openings vary by part)
  • 一部の構成には熱可塑性物質テザー、絶縁体、ラチェット留め具や取付け用ハードウェアが含まれる(詳細は品番を参照)

MEGA - 298 Bolt-Down 部品

Filtersフィルター

MEGA - 298 Bolt-Down アプリケーション

ハイライトセクション

  • バッテリーとオルタネーターの接続
  • 高電流回路保護
  • 車体製造
  • 中型車

シリーズ: MEGA - 298 ボルトダウン 関連資料