background-waves

ヒューズブロック

専用ヒューズのホルダーとして機能するヒューズブロックを利用すると、簡単に取り付けられ、衝撃を防ぎ、端子と接点の位置合わせができます。リテルヒューズでは、カートリッジ、3AB/AG、NANO2®、UL クラス CC、UL クラス G、5x20 mm ヒューズ専用のヒューズブロックを製造しています。各ブロックは、プリント回路基板に取り付けるように構成することも、ヒューズボックスで使用するためのクイックコネクト端子で構成することもできます。一部の製品にはすでにヒューズが挿入されています。アプリケーションには、充電器、民生用電子機器、制御パネル、DC モーター、家電製品、電力線、無停電電源装置などがあります。ソリューションのカスタム設計については、弊社までお問い合わせください。

下のサブカテゴリ ヒューズブロック

ヒューズブロック 部品

Filtersフィルター

0.062onClick
1200.002onClick

ヒューズブロック 関連資料

ヒューズブロック 情報センター

ヒューズおよびホルダーソリューションの選定

最初に、下記の各項目について明確にしておく必要があります。

  • 交換のためにヒューズを取り出す必要があるかどうか。
  • ヒューズを交換する頻度。
  • 器具を使用するお客様がヒューズを交換するような設計になっているか。
  • 器具の外側からのみヒューズを取り出すことができるような設計になっているか。
  • 安全性や信頼性に対する費用の予算。

5.1.2. 要件および特性

ヒューズホルダーの要件、特性およびテスト方法を規定する最も重要な標準規格は次の通りです。

  • IEC 規格 257 (1968) および同規格の修正 2(1989年1月)。
  • UL 規格 512。

この 2 つの標準規格の内容は大きく異なります。ヒューズリンクの場合、採用を検討しているヒューズホルダーが UL 規格に準拠していても IEC の要件には必ずしも適合していない、または IEC 規格には準拠していても UL 規格には適合していない、といったケースが多くあります。以下では、この 2 つの標準規格における最も重要な違いのいくつかについて説明します。

アプリケーションの観点から見ると、ヒューズホルダーは、電圧、電流、および許容電力の定格値によって前のセクションで説明した機能によって特徴付けられます。ヒューズホルダーの定格電流に関しては、IEC 規格と UL 規格の間で大きな違いがあります。IEC 257 では、定格電流はヒューズホルダーの許容電力の定格値によって決まります。許容電力量の定格値は、IEC 257 では「使用および動作に関する所定の条件下においてヒューズベースまたはヒューズホルダーが許容できる(ヒューズリンクの)電力損失の規定値」と定義されています。許容電力の定格値は、1.6 W、2.5 W、または4 Wです。たとえば、ヒューズホルダー内のヒューズリンクによる電力損失が 4 W の場合、ヒューズホルダーの温度は規格で規定された一定の制限値を超えてはなりません。この定格許容電力により定格電流が決まります。基本的に、これは定格電流が固定値ではないことを意味します。一例として、ヒューズホルダーの定格許容電力が 2.5 W と仮定してみましょう。

IEC 127 パート 2、スタンダードシート II は、速動ヒューズリンクについて、消費電力が 2.5 W を超えないこと(表 4.3 を参照)と規定しています。このヒューズタイプでは、検討対象のヒューズホルダーは、この種のヒューズリンクのうち 6.3 A までのすべてのヒューズ定格に対応できます。しかし、IEC 127、パート 2、スタンダードシート I に規定されている高遮断容量ヒューズは、最も高い定格において最大 4 W の消費電力を示しています(表 4.3 参照)。最大 1 A の定格電流を持つこのタイプのヒューズリンクでは、最大電力消費は 2.5 W 以下です。これはつまり、検討中のヒューズホルダーと組み合わせて使用できるのは、このタイプのヒューズでは定格電流が 1 A 以下のもののみであることを意味します。

UL 規格では、固体銅のダミーヒューズを使用してヒューズホルダーの温度上昇を計測します。この場合、ヒューズの抵抗は問いません。熱の大半はクリップの接触抵抗により発生します。電流は一定の温度上昇が見られるまで上がり続け、このときの電流値がヒューズホルダーの定格電流と見なされます。しかし、リテルヒューズではクリップエリアからの熱の除去がヒューズより優れているため、ヒューズや、ヒートシンクとして機能する銅製のダミーヒューズによって熱が発生することはありません。

IEC 規格の要件では定格許容電力が 2.5 W であるのに、電流定格が 20 A と定義されているのは、こうした規定によるものかもしれません。これはつまり、特定の種類のヒューズリンクでは電流定格が 1 A に制限されていることを示しています。

一般的にいえば、UL規格に適合したヒューズ定格ホルダーは、実際のアプリケーションにおいて定格の 30%以下で使用されるべきです。パネル実装ヒューズホルダーの場合は、密閉されているという性質や、接触抵抗の一因にもなるプッシュオンコネクターを使用する傾向があることなどから、さらに低い比率で使用するのがより安全といえるでしょう。パネル実装ヒューズホルダー内のヒューズリンクは、電熱特性に劣るため、5 または 10% まで定格を下げるべきです。

ヒューズホルダーの電圧定格は、端子間の距離、沿面距離、最短クリアランス距離などのさまざまな設計面の要素に影響されます。また、IEC 664/664A に規定されている絶縁協調も電圧定格に影響を及ぼします。一般に、ヒューズホルダーは定格電圧以下の電圧であれば十分に機能します。なお、現行の標準規格である IEC 257 は、完全に改定された viz IEC 127、パート 6 により置き換えられます。

ヒューズホルダーの再定格(ディレーティング)

周囲温度が 25 °C の場合、ヒューズホルダーは、アンダーライターズ・ラボラトリーズが規定する管理された試験条件を使用して決定された公称定格電流の60%以下での動作が推奨されています。これらのUL試験条件の主な目的は、火災などに対する保護を目的とした製造品目の継続的な管理に必要な共通の試験基準を指定することです。アンダーライターズ・ラボラトリーズ(UL)によって銅製のダミーヒューズがヒューズホルダーに挿入され、一定の温度上昇が起こるまで電流が増加します。熱の大部分は、ヒューズホルダークリップの接触抵抗により発生します。この電流値がヒューズホルダーの定格電流と見なされ、定格の 100 % と表現されます。

完全に密閉されたヒューズホルダー、高接触抵抗、気動、過渡スパイク、接続ケーブルサイズの変更 (直径および幅) など、日常的に使用される、より一般的な一部のアプリケーションでは、これらのUL試験条件が異なる場合があります。管理された試験条件から少し外れただけでも、ヒューズホルダーの定格に大きな影響を与えます。このため、ヒューズホルダーの出力レベルを 40% 下げること (先に述べたように、アンダーライターズ・ラボラトリーズの試験条件を使用して決定された公称定格電流の 60% 以下での動作) が推奨されています。

ヒューズホルダーおよびヒューズブロックの選定における検討事項

適切なヒューズの選定と同様に重要なのが、特定のアプリケーションに適したヒューズホルダーやヒューズブロックを選定することです。ヒューズホルダーについては、UL ヒューズクラスの概説で示された「選定における検討事項」とほぼ同じ内容を採用することができます。

ヒューズホルダーの選定における検討事項には次のようなものがあります。

  • 定格電流
  • 定格電圧
  • 遮断定格
  • 物理的サイズ
  • 表示

ヒューズホルダーおよびヒューズブロックの選定に関するその他の考慮事項には、次のようなものがあります。

  • ポールの数
  • 実装の構成
  • コネクタータイプ

ポールの数

ヒューズの 1 セットのポール数は、回路の特性によって決まります。ほとんどのヒューズブロックシリーズは 1 本、2 本または 3 連構成で入手可能ですが、4 連以上で提供されているものも一部あります。個々のヒューズブロックをより長いストリップにまとめるオプションは、利用可能なスペースと使用しているワイヤーの種類によって決まります。

実装の構成

ヒューズブロックの設計によっては、選定における検討事項として、ヒューズブロックのパネルへの実装方法または挿入方法を評価します。これまで、ヒューズブロックはパネル背面にスクリューで固定されるのみでしたが、より新しい設計の多くでは、DIN レール実装機能が追加(またはスクリューで固定する代わりに使用)されています。DIN レール実装機能により、ブロックを素早く取り付け、レールから取り除くことができます。

コネクタータイプ

リテルヒューズのヒューズブロックでは、3 つのコネクタータイプまたはワイヤー端子から 1 つを選択することができます。

  • スクリュー - スペードラグ端子またはリング端子用です。
  • プレッシャープレート付きスクリュー - 端子のない単線または撚り線で使用し、振動が重要な要素となるアプリケーションに推奨されます。
  • ボックスラグ - 3 つのオプションのうち最も耐久性に優れ、あらゆるタイプの単線、ならびにクラス B およびクラス C の撚り線と使用します。

このほかにも、特定のアプリケーションに必要なヒューズホルダーやヒューズブロックを選定する際に留意すべき点がいくつかあります。

UL クラスの H ブロックはクラス H、クラス K5、クラス R のヒューズに対応します。同様に、ミゼットタイプのヒューズブロックは、ミゼットおよび UL クラスの CC ヒューズに対応します。

UL クラスの R およびクラス CC ヒューズホルダーには、異なるクラスやタイプのヒューズの挿入を防止するリジェクション機能がついています。UL クラスの J およびクラス T のヒューズは、その物理的サイズと寸法により、同様に異なるクラスのヒューズを挿入できないようになっています。

ヒューズブロックの電気特性 

UL クラス 電圧 (V) アンペア数ケースサイズ(A) DIN レール実装可能 表示 ユニバーサル取付け穴 最小幅* カバーあり
H/K5 250V
600V
30 X 600 V のみ X 250 V: 2P & 3P
600 V:すべて
X
60 X X X X
100 X X 600 V のみ X
200 X X
400 X X
600 X
R 250V
600V
30 X 600 V のみ X 250 V: 2P & 3P
600 V:すべて
X
60 X X X X
100 X X 600 V のみ X
200 X X
400 X X
600 X
J 600V 30 X X X X X
60 X X X X
100 X X 2P のみ X
200 X X
400 X X
600 X X
T 300V
600V
30 X X X X
60 X X X X
100 X X X
200 X X X
400 X 1P のみ X
600 X X X
G 480V 30 X X 1P & 2P
60 X X 1P & 2P
600V 15 X X 1P & 2P
20 X X 1P & 2P
CC 600V 30 X X X
CC↑ 600V 60 X X X X X


ヒューズブロックカバー 
UL クラス ヒューズブロックベース部品番号*   電圧 (V) アンペア数 (A)   カバー注文番号
 クラス H/R  LFH25030 / LFR25030  250  30  LFH25030FBC
 クラス H/R  LFH25060 / LFR25030   250  60  LFH25060FBC
 クラス H/R  LFH25100 / LFR25100   250  100  LFH25100FBC
 クラス H/R  LFH60030 / LFR60030   600  30  LFH60030FBC
 クラス H/R  LFH60060 / LFR60060   600  60  LFH60060FBC
 クラス H/R  LFH60100 / LFR60100   600  100 LFH60100FBC
 クラス J   LFJ60030  600  30  LFJ60030FBC
 クラス J   LFJ60060  600  60  LFJ60060FBC
 クラス J   LFJ60100  600  100  LFJ60100FBC
 クラス T  LFT30030  300  30  LFT30030FBC
 クラス T  LFT30060  300  60  LFT30060FBC
 クラス T  LFT30100  300 100  LFT30100FBC
 クラス T  LFT60030  600  30  LFT60030FBC
 クラス T  LFT60060  600  60  LFT60060FBC
 クラス T  LFT60100  600 100   LT60100FBC
 クラス T  LFT60200  600  200  LT60200FBC
 クラス T  LFT60400  600  400  LT60400FBC
 クラス T  LFT60600  600  600  LT60600FBC
 クラス CD  LFC60060  600  60  LFC60060FBC
 クラス CC  L60030C  600  30  SPL001

* 掲載されている品番では、ポールの数および端末タイプに関する言及は除外されています