background-waves

UL クラス ヒューズレデューサー

リテルヒューズ POWR-GARD UL クラス ヒューズレデューサーは、低ヒューズ定格のヒューズを高ヒューズ定格のヒューズブロック、ヒューズホルダー、ヒューズ付きディスコネクトスイッチに適合させ、オーバーヒューズを防止します。このヒューズレデューサーを使用すると、より小さなサイズのヒューズを既存のヒューズクリップに取り付けることができます。LRUH、LRUJ、LRUR シリーズのヒューズレデューサーは、それぞれ UL クラス H、J、R ヒューズでの使用を目的としています。これらの製品は、簡単な取り付け、最大の強度を実現する銀ろう付けジョイント、UL リスト、CSA 認定、在庫要件の削減など、さまざまな機能と利点を備えて設計および製造されています。

UL クラス ヒューズレデューサー 部品

Filtersフィルター

UL クラス ヒューズレデューサー 関連資料