background-waves

特殊部品

リテルヒューズは、ヒューズブロック、ヒューズホルダー、およびヒューズアクセサリー用の特殊部品を提供しています。これらの製品には、角型ヒューズ用の MS シリーズ高速外部実装マイクロスイッチなどの POWR-SPEED® アクセサリが含まれます。この製品グループには、スペアのヒューズを整理して取り出しやすくするためのヒューズ陳列ラックとキャビネットも含まれます。LSFC シリーズのキャビネットは丈夫なスチール素材でできており、不正アクセスを防ぐためにロックすることができます。ヒューズ交換およびカスタムキットは、移動可能なストレージソリューションを提供し、特定のニーズやアプリケーションに共通の複数のヒューズシリーズを収納できます。

特殊部品 部品

Filtersフィルター

特殊部品 関連資料