background-waves

ヒューズプラー & テスター

リテルヒューズの人間工学に基づいて設計されたヒューズプラーおよび POWR-JAW クリップクランプは、より快適で自然なグリップを備えているため、ヒューズの取り外しがより簡単になります。これらの特別に設計されたヒューズプラーは、接触不良による不必要な熱、誤作動による開放、周囲のコンポーネントの早期劣化を改善することにより、安全性と性能を向上させます。POWR-JAW クリップは、ヒューズとクリップ間の接触を改善するために設計されており、さまざまな電圧およびアンペア定格があります。これらの製品は、ヒューズサイズのバリエーションに対応するために、いくつかの異なるサイズで提供されています。

ヒューズプラー & テスター 部品

Filtersフィルター

ヒューズプラー & テスター 関連資料