ドアからコンプレッサーまで、リテルヒューズは冷蔵庫向けの電子コンポーネントを提供しています。 ブロック図は、当社の温度プローブ、リードセンサー、ホール効果センサーがECUにどのように役立つかを示しています。

ヒューズアクセサリ
クラス J ヒューズ取外しツール、ヒューズアダプタ、交換用ヒューズを安全に保管し論理的に整理するためのキャビネットなど、リテルヒューズがお応えします。当社では、使いやすさを追求したハンドル付きヒューズプラーや、工業用電力アプリケーションでのオーバーヒューズを防止するヒューズリダクション、特殊形状ヒューズ用アクセサリなどを幅広く取り揃えています。また、高性能なヒューズキャップ、ヒューズカバー、ヒューズクリップ、電気通信機器用ヒューズ切断スイッチ、回路のカスタマイズや過電流保護のアップグレード用のヒューズジャンパーなどの供給も承っております。
下のサブカテゴリ ヒューズアクセサリ
ヒューズアクセサリ アプリケーション

ヒューズアクセサリ 関連資料
ヒューズアクセサリ 注目の製品
ヒューズアクセサリ 情報センター
ヒューズおよびホルダーソリューションの選定
最初に、下記の各項目について明確にしておく必要があります。
- 交換のためにヒューズを取り出す必要があるかどうか。
- ヒューズを交換する頻度。
- 器具を使用するお客様がヒューズを交換するような設計になっているか。
- 器具の外側からのみヒューズを取り出すことができるような設計になっているか。
- 安全性や信頼性に対する費用の予算。
5.1.2. 要件および特性
ヒューズホルダーの要件、特性およびテスト方法を規定する最も重要な標準規格は次の通りです。
- IEC 規格 257 (1968) および同規格の修正 2(1989年1月)。
- UL 規格 512。
この 2 つの標準規格の内容は大きく異なります。ヒューズリンクの場合、採用を検討しているヒューズホルダーが UL 規格に準拠していても IEC の要件には必ずしも適合していない、または IEC 規格には準拠していても UL 規格には適合していない、といったケースが多くあります。以下では、この 2 つの標準規格における最も重要な違いのいくつかについて説明します。
アプリケーションの観点から見ると、ヒューズホルダーは、電圧、電流、および許容電力の定格値によって前のセクションで説明した機能によって特徴付けられます。ヒューズホルダーの定格電流に関しては、IEC 規格と UL 規格の間で大きな違いがあります。IEC 257 では、定格電流はヒューズホルダーの許容電力の定格値によって決まります。許容電力量の定格値は、IEC 257 では「使用および動作に関する所定の条件下においてヒューズベースまたはヒューズホルダーが許容できる(ヒューズリンクの)電力損失の規定値」と定義されています。許容電力の定格値は、1.6 W、2.5 W、または4 Wです。たとえば、ヒューズホルダー内のヒューズリンクによる電力損失が 4 W の場合、ヒューズホルダーの温度は規格で規定された一定の制限値を超えてはなりません。この定格許容電力により定格電流が決まります。基本的に、これは定格電流が固定値ではないことを意味します。一例として、ヒューズホルダーの定格許容電力が 2.5 W と仮定してみましょう。
IEC 127 パート 2、スタンダードシート II は、速動ヒューズリンクについて、消費電力が 2.5 W を超えないこと(表 4.3 を参照)と規定しています。このヒューズタイプでは、検討対象のヒューズホルダーは、この種のヒューズリンクのうち 6.3 A までのすべてのヒューズ定格に対応できます。しかし、IEC 127、パート 2、スタンダードシート I に規定されている高遮断容量ヒューズは、最も高い定格において最大 4 W の消費電力を示しています(表 4.3 参照)。最大 1 A の定格電流を持つこのタイプのヒューズリンクでは、最大電力消費は 2.5 W 以下です。これはつまり、検討中のヒューズホルダーと組み合わせて使用できるのは、このタイプのヒューズでは定格電流が 1 A 以下のもののみであることを意味します。
UL 規格では、固体銅のダミーヒューズを使用してヒューズホルダーの温度上昇を計測します。この場合、ヒューズの抵抗は問いません。熱の大半はクリップの接触抵抗により発生します。電流は一定の温度上昇が見られるまで上がり続け、このときの電流値がヒューズホルダーの定格電流と見なされます。しかし、リテルヒューズではクリップエリアからの熱の除去がヒューズより優れているため、ヒューズや、ヒートシンクとして機能する銅製のダミーヒューズによって熱が発生することはありません。
IEC 規格の要件では定格許容電力が 2.5 W であるのに、電流定格が 20 A と定義されているのは、こうした規定によるものかもしれません。これはつまり、特定の種類のヒューズリンクでは電流定格が 1 A に制限されていることを示しています。
一般的にいえば、UL規格に適合したヒューズ定格ホルダーは、実際のアプリケーションにおいて定格の 30%以下で使用されるべきです。パネル実装ヒューズホルダーの場合は、密閉されているという性質や、接触抵抗の一因にもなるプッシュオンコネクターを使用する傾向があることなどから、さらに低い比率で使用するのがより安全といえるでしょう。パネル実装ヒューズホルダー内のヒューズリンクは、電熱特性に劣るため、5 または 10% まで定格を下げるべきです。
ヒューズホルダーの電圧定格は、端子間の距離、沿面距離、最短クリアランス距離などのさまざまな設計面の要素に影響されます。また、IEC 664/664A に規定されている絶縁協調も電圧定格に影響を及ぼします。一般に、ヒューズホルダーは定格電圧以下の電圧であれば十分に機能します。なお、現行の標準規格である IEC 257 は、完全に改定された viz IEC 127、パート 6 により置き換えられます。
ヒューズホルダーの再定格(ディレーティング)
周囲温度が 25 °C の場合、ヒューズホルダーは、アンダーライターズ・ラボラトリーズが規定する管理された試験条件を使用して決定された公称定格電流の60%以下での動作が推奨されています。これらのUL試験条件の主な目的は、火災などに対する保護を目的とした製造品目の継続的な管理に必要な共通の試験基準を指定することです。アンダーライターズ・ラボラトリーズ(UL)によって銅製のダミーヒューズがヒューズホルダーに挿入され、一定の温度上昇が起こるまで電流が増加します。熱の大部分は、ヒューズホルダークリップの接触抵抗により発生します。この電流値がヒューズホルダーの定格電流と見なされ、定格の 100 % と表現されます。
完全に密閉されたヒューズホルダー、高接触抵抗、気動、過渡スパイク、接続ケーブルサイズの変更 (直径および幅) など、日常的に使用される、より一般的な一部のアプリケーションでは、これらのUL試験条件が異なる場合があります。管理された試験条件から少し外れただけでも、ヒューズホルダーの定格に大きな影響を与えます。このため、ヒューズホルダーの出力レベルを 40% 下げること (先に述べたように、アンダーライターズ・ラボラトリーズの試験条件を使用して決定された公称定格電流の 60% 以下での動作) が推奨されています。
ヒューズホルダーおよびヒューズブロックの選定における検討事項
適切なヒューズの選定と同様に重要なのが、特定のアプリケーションに適したヒューズホルダーやヒューズブロックを選定することです。ヒューズホルダーについては、UL ヒューズクラスの概説で示された「選定における検討事項」とほぼ同じ内容を採用することができます。
ヒューズホルダーの選定における検討事項には次のようなものがあります。
- 定格電流
- 定格電圧
- 遮断定格
- 物理的サイズ
- 表示
ヒューズホルダーおよびヒューズブロックの選定に関するその他の考慮事項には、次のようなものがあります。
- ポールの数
- 実装の構成
- コネクタータイプ
ポールの数
ヒューズの 1 セットのポール数は、回路の特性によって決まります。ほとんどのヒューズブロックシリーズは 1 本、2 本または 3 連構成で入手可能ですが、4 連以上で提供されているものも一部あります。個々のヒューズブロックをより長いストリップにまとめるオプションは、利用可能なスペースと使用しているワイヤーの種類によって決まります。
実装の構成
ヒューズブロックの設計によっては、選定における検討事項として、ヒューズブロックのパネルへの実装方法または挿入方法を評価します。これまで、ヒューズブロックはパネル背面にスクリューで固定されるのみでしたが、より新しい設計の多くでは、DIN レール実装機能が追加(またはスクリューで固定する代わりに使用)されています。DIN レール実装機能により、ブロックを素早く取り付け、レールから取り除くことができます。
コネクタータイプ
リテルヒューズのヒューズブロックでは、3 つのコネクタータイプまたはワイヤー端子から 1 つを選択することができます。
- スクリュー - スペードラグ端子またはリング端子用です。
- プレッシャープレート付きスクリュー - 端子のない単線または撚り線で使用し、振動が重要な要素となるアプリケーションに推奨されます。
- ボックスラグ - 3 つのオプションのうち最も耐久性に優れ、あらゆるタイプの単線、ならびにクラス B およびクラス C の撚り線と使用します。
このほかにも、特定のアプリケーションに必要なヒューズホルダーやヒューズブロックを選定する際に留意すべき点がいくつかあります。
UL クラスの H ブロックはクラス H、クラス K5、クラス R のヒューズに対応します。同様に、ミゼットタイプのヒューズブロックは、ミゼットおよび UL クラスの CC ヒューズに対応します。
UL クラスの R およびクラス CC ヒューズホルダーには、異なるクラスやタイプのヒューズの挿入を防止するリジェクション機能がついています。UL クラスの J およびクラス T のヒューズは、その物理的サイズと寸法により、同様に異なるクラスのヒューズを挿入できないようになっています。
ヒューズブロックの電気特性
UL クラス | 電圧 (V) | アンペア数ケースサイズ(A) | DIN レール実装可能 | 表示 | ユニバーサル取付け穴 | 最小幅* | カバーあり |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H/K5 |
250V 600V |
30 | X | 600 V のみ | X |
250 V: 2P & 3P 600 V:すべて |
X |
60 | X | X | X | X | |||
100 | X | X | 600 V のみ | X | |||
200 | X | X | |||||
400 | X | X | |||||
600 | X | ||||||
R |
250V 600V |
30 | X | 600 V のみ | X |
250 V: 2P & 3P 600 V:すべて |
X |
60 | X | X | X | X | |||
100 | X | X | 600 V のみ | X | |||
200 | X | X | |||||
400 | X | X | |||||
600 | X | ||||||
J | 600V | 30 | X | X | X | X | X |
60 | X | X | X | X | |||
100 | X | X | 2P のみ | X | |||
200 | X | X | |||||
400 | X | X | |||||
600 | X | X | |||||
T |
300V 600V |
30 | X | X | X | X | |
60 | X | X | X | X | |||
100 | X | X | X | ||||
200 | X | X | X | ||||
400 | X | 1P のみ | X | ||||
600 | X | X | X | ||||
G | 480V | 30 | X | X | 1P & 2P | ||
60 | X | X | 1P & 2P | ||||
600V | 15 | X | X | 1P & 2P | |||
20 | X | X | 1P & 2P | ||||
CC | 600V | 30 | X | X | X | ||
CC↑ | 600V | 60 | X | X | X | X | X |
ヒューズブロックカバー
UL クラス | ヒューズブロックベース部品番号* | 電圧 (V) | アンペア数 (A) | カバー注文番号 |
---|---|---|---|---|
クラス H/R | LFH25030 / LFR25030 | 250 | 30 | LFH25030FBC |
クラス H/R | LFH25060 / LFR25030 | 250 | 60 | LFH25060FBC |
クラス H/R | LFH25100 / LFR25100 | 250 | 100 | LFH25100FBC |
クラス H/R | LFH60030 / LFR60030 | 600 | 30 | LFH60030FBC |
クラス H/R | LFH60060 / LFR60060 | 600 | 60 | LFH60060FBC |
クラス H/R | LFH60100 / LFR60100 | 600 | 100 | LFH60100FBC |
クラス J | LFJ60030 | 600 | 30 | LFJ60030FBC |
クラス J | LFJ60060 | 600 | 60 | LFJ60060FBC |
クラス J | LFJ60100 | 600 | 100 | LFJ60100FBC |
クラス T | LFT30030 | 300 | 30 | LFT30030FBC |
クラス T | LFT30060 | 300 | 60 | LFT30060FBC |
クラス T | LFT30100 | 300 | 100 | LFT30100FBC |
クラス T | LFT60030 | 600 | 30 | LFT60030FBC |
クラス T | LFT60060 | 600 | 60 | LFT60060FBC |
クラス T | LFT60100 | 600 | 100 | LT60100FBC |
クラス T | LFT60200 | 600 | 200 | LT60200FBC |
クラス T | LFT60400 | 600 | 400 | LT60400FBC |
クラス T | LFT60600 | 600 | 600 | LT60600FBC |
クラス CD | LFC60060 | 600 | 60 | LFC60060FBC |
クラス CC | L60030C | 600 | 30 | SPL001 |
* 掲載されている品番では、ポールの数および端末タイプに関する言及は除外されています