background-waves

LS1205EVD33

Load Switch 12V/5A Adj Ilimt & OVP DFN10 | シリーズ: LS1205ExD33
info

LS1205Eの内蔵負荷スイッチにより、電力システムを保護します。外付けコンポーネントを少なくし、複数の保護モードを備えています。過負荷、短絡、入力電圧サージ、過大な突入電流に対する堅牢な保護機能を備えています。スイッチの RDS(ON)が低いため、正常に動作している時に電力損失を抑えることができます。外部抵抗器で電流制限値を設定します。内部のクランプ回路経由で入力過電圧から保護し、安全な出力電圧にします。プログラム可能なソフトスタートにより、プラグイン時に出力電圧のスルーレートを制御して突入電流を制限します。サーマルフォールドバック機能を備え、過熱による遮断から保護します。ロープロファイル10リードDFN3mm x 3mmのパッケージに対応。

特性価格
動作電圧(V)
2.7 ~ 18
Vmax(V)
20
連続電流(A)
5
Rオン (mΩ)
25
過電流保護(A)
1 ~ 5
過電圧保護(V)
3.8/5.7/14.4
温度過昇保護
あり
逆阻止
該当なし
ソフトスタート
Adjustable
出力ディスチャージ
あり
静止電流(µA)
200
遮断電流(µA)
6.5
パッケージ
DFN3x3-10
  • 2.7V ~ 18V の幅広い入力電圧範囲
  • LS1205EV:外部で選択できる入力範囲と出力電圧の閾値の固定
  • LS1205EF:オープンドレイン故障インジケータ
  • 出力放電機能
  • Integrate a 25mΩ Low RDS(ON) Protection Switch
  • 外部で調整できるソフトスタート時間
  • External Programmable Current Limit 1∼5 Amp
  • 短絡回路保護
  • ピンの制御可能
  • サーマルシャットダウン保護および自動回復

LS1205EVD33 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ハードディスクおよびソリッドステートドライブ
  • アダプター駆動機器
  • PC and Notebook
  • ファン制御
  • ネットワーク

LS1205EVD33 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
LS1205EVD33Load Switch 12V/5A Adj Ilimt & OVP DFN10Pdf IconCoC_RoHS10_LS1205EVD33Pdf IconREACH_SVHC Declaration_LS1205EVD33不使用

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

Discover Littelfuse eFuse Protection ICs

See the features of and applications for semiconductor-based integrated circuits that provide overcurrent, overvoltage, and overtemperature protection and more in compact packages.

Discover Littelfuse eFuse Protection ICs CN

See the features of and applications for semiconductor-based integrated circuits that provide overcurrent, overvoltage, and overtemperature protection and more in compact packages (with Chinese subtitles).

Discover Littelfuse eFuse Protection ICs JP

See the features of and applications for semiconductor-based integrated circuits that provide overcurrent, overvoltage, and overtemperature protection and more in compact packages (with Japanese subtitles).