Smart electricity meters give building managers insight into and control over energy use. Littelfuse makes the solid state relays,

eFuse

技術的には集積回路である eFuse は、回路や電子コンポーネントを過電流、過電圧、過熱、突入電流から保護します。また、eFuse は限流特性も備えており、自動スイッチやユーザーに診断データをリアルタイムで送信できます。eFuse に内蔵された熱および過電圧遮断デバイスは、障害による下流側の損傷を防止します。プリント回路基板の表面に実装するように設計された eFuse は、ネットワークサーバー、データストレージデバイス、ドッキングステーション、タブレット、コンピュータ冷却ファンドライブなどに使用されています。
- 2.7V dc から 24V dc までの幅広い入力電圧で入手可能
- 最大入出力電圧 30 V dc
- 3 ピン、8 ピン、10 ピン、または 16 ピンで入手可能
- 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
- ロープロファイル設計(例:2.9x2.9x0.7 mm)により PCB のスペースを節約
- 内部ソフトスタートスイッチの低いオン抵抗により、起動時の電力損失と突入電流を最小限に抑える
- 外部からプログラムできる限流特性、過電圧閾値、およびソフトスタート時間
- オプションの故障インジケータ
eFuse 部品
フィルター
13 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Operation Voltage (V) | Continuous Current (A) | Ron (mΩ) | Over Current Protection (A) | Over Voltage Protection (V) | Package | Vmax (V) | Over Temperature Protection | Soft Start | Output Discharge | Reverse Blocking | Quiescent Current (µA) | Shut Down Current (µA) |
---|
品番 | アクション | Operation Voltage (V) | Continuous Current (A) | Ron (mΩ) | Over Current Protection (A) | Over Voltage Protection (V) | Package | Vmax (V) | Over Temperature Protection | Soft Start | Output Discharge | Reverse Blocking | Quiescent Current (µA) | Shut Down Current (µA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFuse アプリケーション

電気メーター

ドア&窓センサー
Door and window sensors networked with alarm systems improve building security. View this block diagram to identify Littelfuse electronic

ガス&水道メーター
Smart gas and water meters promise to give building managers important tools to lower utility bills and increase safety. The flow meters can only

スマートサーモスタット
Wi-Fi–enabled smart thermostats showcase a range of circuit protection and sensing solutions Littelfuse can deliver. Our ESD protection devices