background-waves

MHP-TAM15-9-82

製品ステータス| i

MHP-TAM15-9-82

MHP-TAM15-9-82 | シリーズ: MHP-TAM6
info

小型で目立たないながらも、バッテリーパックを守ります。リテルヒューズの MHP-TA デバイスは 9VDC 定格で、通常のバッテリーストラップ デバイスよりも定格電流が高く設定されています。多くの超薄型コンピュータ製品は軽量かつ高容量のリチウムポリマー(LiP)や角柱型セルを使用していますが、これらは電圧や電池の放電率がより高いという特徴もあります。コンパクトなサイズ(5.8mm x 3.85mm x 1.15mm)で、起動温度の定格が 72~90°C と幅がある MHP-TA は、デバイスが LiP や角柱型セルの安全要件を満たすうえで大きなメリットを提供します。

特性価格
起動温度(代表値)(°C)
82
リセット温度(最低値)(°C)
40
リセット温度差 ∆T(°C)
10
基準抵抗値(25 °C)mΩ
2.5 - 5
接点定格
DC9V/25A
遮断容量(A)
DC5V/80A
Leakage Current (@3V) (MAX) (mA)
200
プロファイルの高さ(Y 軸)(インチ)
0.045
プロファイルの高さ(Y 軸)(mm)
1.15
Length (X-Axis) (mm)
10.9 - 11.5
Width (Z-Axis) (In)
0.148 - 0.151
Width (Z-Axis) (mm)
3.75 - 3.85
動作温度
-30°〜100℃
  • コンパクト設計、電流容量
  • 9VDC 定格
  • 2 つのレベルの通電容量:
  • 低電流(25°C で公称 6A の保持電流)
  • 高電流(25°C で公称 15A の保持電流)
  • 複数の起動温度定格(72°C、77°C、82°C、85°C、90°C)
  • Compact size (5.8x3.85x1.15 mm) allows for ultra-thin battery pack designs
  • 復帰型保護
  • 高容量のリチウムポリマーや角柱型セルのアプリケーションにおいて、より高い電圧や電池の放電率に対応
  • 高容量の LiP や角柱型セルのアプリケーションにおける復帰型の温度過昇保護をサポート

MHP-TAM15-9-82 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 携帯電子機器のバッテリー
  • タブレット
  • 超薄型ノートパソコン
  • スマートフォン
  • 電子書籍

MHP-TAM15-9-82 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF4376-000MHP-TAM15-9-82RoHS2/23/2018Pb-Free2/23/2018ありPdf IconIPC RF4376-000 (MHP-TAM15-9-82)

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。