background-waves

MHP-TAC6-12-72

製品ステータス| i

MHP-TAC6-12-72

MHP-TAC6-12-72 | シリーズ: MHP-TAC
info

The new Metal Hybrid PPTC device, MHP-TAC, offers higher voltage rating (12 V dc) and smaller size than typical MHP-TAM devices. MHP-TAC helps to meet the battery safety requirements of higher-capacity Li-ion polymer and prismatic batteries found in most mobile devices such as laptop PCs, tablets, and smart phones.

MHP 技術は、バイメタルプロテクターをポリマー正温度係数(PPTC)デバイスに並列接続します。PPTC デバイスがヒーターになり、また、異常が解消されるまでバイメタルのラッチを維持する役割も果たします。それにより、MHP-TAC は復帰型の温度過昇保護をもたらします。

特性価格
起動温度(代表値)(°C)
72
リセット温度(最低値)(°C)
40
リセット温度差 ∆T(°C)
7
基準抵抗値(25 °C)mΩ
10 - 15
接点定格
DC12V/12A
遮断容量(A)
DC5V/40A
Leakage Current (@2V) (MAX) (mA)
150
プロファイルの高さ(Y 軸)(インチ)
0.031
プロファイルの高さ(Y 軸)(mm)
0.8
Length (X-Axis) (mm)
10.85 - 11.45
Width (Z-Axis) (In)
0.106 - 0.114
Width (Z-Axis) (mm)
2.7 - 2.9
動作温度
-30°〜100℃
  • ミニチュア熱溶断 (TCO) デバイス
  • 高い定格電圧
  • Overtemperature and overcurrent protection for Lithium (Ion) Polymer and prismatic cells
  • 複数の起動温度定格(72°C、77°C、82°C、85°C、90°C)
  • Compact size (4.75x2.x0.8 mm) allows for ultrathin battery pack designs

MHP-TAC6-12-72 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ノートパソコン
  • ウルトラブック
  • タブレット
  • スマートフォン
  • 電子タバコ
  • 電池式ポータブルデバイス

MHP-TAC6-12-72 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF4752-000MHP-TAC6-12-72RoHS2/13/2019Pb-Free2/13/2019あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

MHP-TAC 08 Metal Hybrid PPTC Battery Mini-Breakers

See how our PPTC-resettable thermal cutoff device protects Li-ion, prismatic, and polymer battery cells from damage caused by overheating.