回路保護選定ガイド
回路保護に関する考慮点とリテルヒューズが提供するソリューションについては、こちらのガイドをご覧ください。製品と用途の組み合わせを調べる際には表を参考にしてください。
品番 | アクション | Activation Temperature (Typical) (°C) | Reference Resistance (25°C) mΩ | Contact Ratings | Breaking Capacity (A) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Activation Temperature (Typical) (°C) | Reference Resistance (25°C) mΩ | Contact Ratings | Breaking Capacity (A) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 3 - 5 | DC12V/25A | DC5V/80A | iecex | |||
77 | 3 - 5 | DC12V/25A | DC5V/80A | iecex | |||
82 | 3 - 5 | DC12V/25A | DC5V/80A | iecex | |||
85 | 3 - 5 | DC12V/25A | DC5V/80A | iecex | |||
90 | 3 - 5 | DC12V/25A | DC5V/80A | iecex | |||
72 | 10 - 15 | DC12V/12A | DC5V/40A | iecex | |||
77 | 10 - 15 | DC12V/12A | DC5V/40A | iecex | |||
82 | 10 - 15 | DC12V/12A | DC5V/40A | iecex | |||
85 | 10 - 15 | DC12V/12A | DC5V/40A | iecex | |||
72 | 2.5 - 5 | DC9V/25A | DC5V/80A | cURus / UR | |||
77 | 2.5 - 5 | DC9V/25A | DC5V/80A | cURus / UR | |||
82 | 2.5 - 5 | DC9V/25A | DC5V/80A | cURus / UR |
リテルヒューズの PolySwitch® デバイス製造工場は、ISO/TS 16949:2009 および ISO 9001:2008 の認証を受けています。