background-waves

耐熱

金属ハイブリッド保護(MHP)デバイスは、復帰型ヒューズとバイメタル熱遮断デバイスを組み合わせたもので、再充電可能なバッテリーに過電流と温度過昇からの保護を提供します。MHP デバイスは、バッテリーミニブレーカーとも呼ばれ、ノートパソコンや電動工具用のリチウムイオン電池やリチウムポリマー電池を保護します。また、携帯電話用の角柱型セルで使用できるほど小型です。リテルヒューズの MHP デバイスは、革新的な PolySwitch® ポリマー正温度係数 (PPTC) 技術を採用し、復帰型ヒューズの性能を長期にわたって保証しています。

下のサブカテゴリ 耐熱

耐熱 部品

Filtersフィルター

耐熱 アプリケーション

The front wheel assembly of an EV
トラクションインバータ

トラクションインバータは、EV のドライブトレインモーターの DC/AC 変換を行います。 ブロック図は、自動車メーカーが使用できるリテルヒューズの電力変換器と、インバータやモーター制御装置を過電流、過電圧、過熱スパイクから保護するデバイスを示しています。

耐熱 関連資料

耐熱 注目の製品