background-waves

HCB-1/15/Q

1P 15A CIRCUIT BREAKER | シリーズ: HCB-850
info
Thermal Magnetic Circuit Breakers have both short circuit and overload protection built-in to protect the conductors and other elements connected to the circuit breaker from the dangers of excessive current. The main advantage of a thermal magnetic circuit breaker is that it gives you both instantaneous and time-delayed protection. Thermal magnetic circuit breakers are used in applications including HVAC systems, Food & Beverage, Industrial Machinery and Material Handling. 納期に合わせ、豊富な在庫を取り揃えています。
特性価格
Rated Current (A)
15
定格電圧
120/240 V ac
Power Pole Terminations
Quad .0250” Quick Connects
取付け方式
DIN Rail; Flush; Surface
Relative Humidity
90-95% RH (Below 40°C / 104°F)
Recommended Tightening Torque
45 in. - lbs
最高温度 (°F)
140
最低温度(°F)
14
最低動作温度(°C)
-10
Insulation System
155 °C Class F
Nominal Coil Voltage (VAC)
120
Nominal Coil Voltage (VDC)
120
Altitude
≤2000m (≤6562 Feet)
最大動作温度 (°C)
60
Coil Terminal Connections
0.250” quick connects
Wire Size
Box Lug: 14-2
ユニット重量
4.96 oz

HCB-1/15/Q 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
HCBY1P15GA8501P 15A CIRCUIT BREAKER

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。