background-waves

0211015.XP

製品ステータス| i

0211015.XP

"Circuit Breaker, Mini Type I 15A 08XA" | シリーズ: MINI ブレード回路ブレーカー
info
Designed to fit in a MINI blade fuse block or panel. Conforms to SAE J553. Cycles or continuously resets until the fault is corrected. Type I circuit breakers are typically used to protect circuits which occasionally experience momentary overloads such as wiper motor and headlamp circuits where a self-resetting device is preferred.

Last two numerical digits indicate current rating. (e.g. 0211015 for 15A, 0211020 for 20A, etc.)

0211015.XP 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0211015.XP"Circuit Breaker, Mini Type I 15A 08XA"

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。