background-waves

MINI スタイル

MINI® 回路ブレーカーとは?MINI® 回路ブレーカーは、MINI® ブレードヒューズブロックまたはパネルに収まるよう設計されており、主に 12 V 車載用システム内のワイヤーハーネス プロテクターとして使用されています。非サイクリング(修正復帰型)車載用回路ブレーカーには MIB シリーズを、めっきスチール製ハウジングのサイクリング(自動復帰型)および非サイクリング回路ブレーカーには MINI® ブレード回路ブレーカーシリーズをご活用ください。また、プラスチック製ハウジングのサイクリングおよび非サイクリング回路ブレーカーも製品ラインアップに含まれています。以下で、ワイパーモーター、ヘッドランプ、パワーウィンドウ、パワーシートなど用のMINI®回路ブレーカーをご覧ください。
  • メッキした鋼製またはプラスチック製ハウジングで提供
  • 定格電流:5A 〜 30A

MINI スタイル 部品

Filtersフィルター