background-waves

MAXI スタイル

MAXI® ブレードヒューズブロックまたはパネルに適合するよう設計された当社の MAXI® 回路ブレーカーオプションは、多くの国内 OEM アプリケーションにおいて、工場での直接交換品として使用することができます。MAXI® 回路ブレーカーは、SAE タイプ I サイクリング回路ブレーカー(自動復帰型)またはタイプ II 非サイクリング回路ブレーカー(修正復帰型)構成で提供され、主に 12 V 車載用システム内のワイヤーハーネスプロテクターとして使用されます。以下で、冷却ファン用 20 A MAXI® 回路ブレーカー、ヘッドランプおよびワイパー用 30 A MAXI® 回路ブレーカー、大型トラックアプリケーション向けの 40 A MAXI® 回路ブレーカーなどをご覧ください。
  • 交換用 MAXI® 回路ブレーカーは OEM 要件に適合
  • すべてのオプションは SAE J553C 規格に準拠

MAXI スタイル 部品

Filtersフィルター

MAXI スタイル 関連資料