background-waves

Box

車載用回路ブレーカーは、再現性と信頼性に優れた回路保護を実現するためのコスト効率に優れた方法です。当社では、ボンネットやシャーシ搭載回路の二次保護に適した 12 V および 24 V のボックス型回路ブレーカーや、トラック、バス、船舶用アプリケーションの補助回路やアクセサリ回路向けの防水高電流 DC 回路ブレーカー Hi-Amp シリーズなど、さまざまなスタイルの車載用アプリケーション向け回路ブレーカーを提供しています。当社の柔軟な車載用回路ブレーカーソリューションは、配線、電気機器、および車両サブシステムの保護に必要なものを提供します。
  • ボックス型回路ブレーカーは、複数の電流定格、防水構成、取り付けスタイルで利用できます
  • 高アンペアシリーズ回路ブレーカーは、点火保護に関する SAE J1117 および J1625 標準規格に適合

Box 部品

Filtersフィルター

10onClick
50onClick