background-waves

0ACB020.X

製品ステータス| i

0ACB020.X

CBK CIRCUIT BREAKER BOX 20A | シリーズ: CB
info
多くの国内 OEM 車両用ダイレクトファクトリ置換。SAE タイプ I およびタイプ II では、主に 12 ボルト DC 自動車用システム内のワイヤーハーネス プロテクターとしての使用のためにリセットを修正しています。SAE J553C 規格に対応。ATO スタイルのヒューズブロックおよびパネルに取り付けるために設計されています。
特性価格
最大定格電流 (A)
20

0ACB020.X 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0ACB020.XCBK CIRCUIT BREAKER BOX 20A

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。