background-waves

22705-01

製品ステータス| i

22705-01

CIRCUIT BREAKER TYPE 1 AUTO RESET 5A | シリーズ: ATO ブレード回路ブレーカー
info
These products function identically and have same internal components as OEM breakers but offer the versatility of snap off terminals for greater flexibility. SAE Type II modified reset used primarily as a wiring harness protector in 12 volt DC automotive systems. OEM 要件に準拠。SAE J553C 規格に対応。ATO スタイルのヒューズブロックおよびパネルに取り付けるために設計されています。
特性価格
最大定格電流 (A)
5
取付け方式
ブレード

22705-01 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
22705-01CIRCUIT BREAKER TYPE 1 AUTO RESET 5A

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。