These products function identically and have same internal components as OEM breakers but offer the versatility of snap off terminals for greater flexibility. SAE Type II modified reset used primarily as a wiring harness protector in 12 volt DC automotive systems. OEM 要件に準拠。SAE J553C 規格に対応。ATO スタイルのヒューズブロックおよびパネルに取り付けるために設計されています。
ATO ブレード回路ブレーカー 部品
フィルター
494 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Current Rating Max (A) |
---|
品番 | アクション | Current Rating Max (A) | |
---|---|---|---|