background-waves

30409-15

製品ステータス| i

30409-15

CIR BRKR 15AMP | シリーズ: 30409 ATO Circuit Breakers
info

この製品は新規設計での使用にはおすすめしません

Circuit breakers and fuses are a cost-effective solution to protecting wiring, equipment and subsystems. While fuses are a one-time, disposable solution, circuit breakers can be re-used after overload. Part number suffixes indicate the amperage. eg: 30409-15 is a 15 ampere Type I ATO breaker.

特性価格
最大定格電流 (A)
15
取付け方式
ブレード
ハウジング
Plated Steel

30409-15 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
30409-15CIR BRKR 15AMPRoHS

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。