background-waves

ATO

当社のATO(R);車載用回路ブレーカーは ATO (R) に取り付けるように設計されています。ヒューズブロックおよびパネル。これらのブレード型回路ブレーカーは、OEM の要件を満たし、SAE J553 または J553C 規格に適合しています。リテルヒューズの ATO® 回路ブレーカーのポートフォリオには、主に 12 V DC 車載用システムでワイヤーハーネス プロテクターとして使用されるタイプ 1 自動リセット回路ブレーカーとタイプ 2 修正リセット回路ブレーカーの両方が含まれています。
  • OEM 要件を満たすように設計された回路ブレーカー
  • スナップオフ端子付きのオプションは、OEM 回路ブレーカーと同じように機能しますが、汎用性があります。

ATO 部品

Filtersフィルター

5onClick
75onClick

ATO 関連資料