background-waves

インダクタ

パワーインダクタは、DC-DC コンバータから電力管理集積回路へ電流が流れるような民生用電子機器で最もよく使用されます。これにより、信号がクリアに保たれ、効率が向上します。リテルヒューズでは、電磁妨害から遮蔽された極薄金属合金複合膜として、これらのタイプのインダクタを提供しています。
  • インダクタンス定格:1 MHz ±20 % で 0.24 μH ~ 1 MHz ±20 % で 4.7 μH
  • 40°C で動作時の代表的な DC 飽和電流定格:1.8 A ~ 5.8 A
  • 代表的な抵抗定格:17 mΩ 〜 230 mΩ
  • 動作温度:-40 °C 〜 +125 ℃ ℃
  • 厚さ:800 μm または 1 mm
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • 国際規格パッケージ
  • 磁気遮へい型
  • 電圧および電流の損失が少ない
  • 鉛フリーのリフローはんだ付けプロセスに対応

インダクタ 部品

Filtersフィルター

インダクタ アプリケーション

ハイライトセクション

  • ドングル
  • 薄型テレビ
  • ゲーム機
  • 携帯電話およびウェアラブルデバイス
  • プリンター
  • タブレット
  • VR および AR ヘッドセット

インダクタ 関連資料

インダクタ 注目の製品

インダクタ 情報センター

リテルヒューズのパワーインダクタは、DC-DC コンバータおよび電力管理 IC の出力における望ましくない電源リップルを「平滑化」するように設計されています。リテルヒューズは、携帯電話、タブレット、IoT モジュール、ポータブルおよびウェアラブル技術、ゲーム機、POS 端末、ビデオレコーダー、ドングル、セットトップボックス、ノートパソコン、SSD、ホームオートメーション、車載用インフォテインメントなどのアプリケーションにおいてリップルをなくすための理想的なソリューションを提供します。

リテルヒューズのパワーインダクタは、代表的な DC 定格電流 7.6 A までの製品を取り揃えており、1 Mhz を超える高スイッチング周波数に対して 0.24 μH から 2.20 μH までのインダクタンス範囲を提供しています。これは、これらの周波数でのスイッチングに主として DC-DC コンバータを採用する小型アプリケーションに最適です。