background-waves

CAP-25/3/440

製品ステータス| i

CAP-25/3/440

25+3MFD 370/440V OVAL RUN CAPACITOR | シリーズ: HCK
info
始動コンデンサとも呼ばれる実行コンデンサは、電流をブーストし、電気関連モーターへの力率を増加させます。HVAC、プールやスパ、モーター、フードサービス、電子機器関連などに共通のアプリケーション。当社のエンジニアと品質スペシャリストは、お客様の要件を満たす、またはそれを超えるサービスを提供します。コンデンサは全て、社内でテストと検証を受けています。納期に合わせ、豊富な在庫を取り揃えています。
特性価格
コンデンサタイプ
デュアル
キャパシタンス(μF)
25+3
周波数 (Hz)
50/60 Hz
取付け方式
Strap Mount
端子タイプ
"0.250"" x 0.032"" quick-connect lug terminals"
静電容量許容差
3%
動作温度
-40°〜70℃
特殊機能
Aluminum oil filled construction; EIA standard RS-456
動作寿命
22000 hours with 94% survival
入力電圧(V)
440
最高温度 (°F)
158
パッケージ
ボックス
最低温度(°F)
-40

CAP-25/3/440 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
HCKS200D030V440999Z25+3MFD 370/440V OVAL RUN CAPACITOR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。