コンデンサ

耐久性と信頼性に優れたコンデンサが、単相電気モーターの迅速な始動と効率的な動作を強化します。リテルヒューズは、モーター用ハードスタートコンデンサキットとモーター駆動コンデンサの製造を通じてこれらのニーズに応えています。0.5〜10馬力のモーター用ハードスタートキットには、始動コンデンサと、モーターが動作速度に達すると電流の放出を循環させるスイッチング機構が含まれます。駆動コンデンサで容易な位相シフトが可能になるため、モーターが停止することはありません。非常に高い動作電圧の実行コンデンサが必要なアプリケーションをご検討の場合は当社までお問い合わせください。
- 3〜292mFdの静電容量定格
- 50〜60Hzの周波数で動作
- ハードスタートコンデンサの最大動作電圧277Vac
- 最大動作電圧:440Vac(モーター駆動コンデンサ使用時)
- 動作温度:-40 °C 〜 +70 ℃ ℃
- ネット重量:227g
- ハードスタートコンデンサには2本または5本のワイヤーリードをご用意
- シングルランおよびデュアルランのモーター駆動コンデンサ
- クリップ、ネジ、ストラップ取り付けの各バージョンをご用意
コンデンサ 部品
フィルター
68 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Capacitor Type | Capacitance (µF) | Capacitance Tolerance | Frequency (Hz) |
---|
品番 | アクション | Capacitor Type | Capacitance (µF) | Capacitance Tolerance | Frequency (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single | 10 | 3% | 50/60 Hz | |||
Single | 12.5 | 3% | 50/60 Hz | |||
Single | 15 | 3% | 50/60 Hz | |||
Dual | 15+7.5 | 3% | 50/60 Hz | |||
Single | 17.5 | 3% | 50/60 Hz | |||
Single | 20 | 3% | 50/60 Hz | |||
Single | 20 | 3% | 50/60 Hz | |||
Dual | 25 15 | 3% | 50/60 Hz | |||
Dual | 25+3 | 3% | 50/60 Hz | |||
Single | 25 | 3% | 50/60 Hz | |||
Single | 25 | 3% | 50/60 Hz | |||
Dual | 25+5 | 3% | 50/60 Hz |
コンデンサ アプリケーション
- 単相電気モーター
- コンプレッサー
- HVAC用ファン
- ポンプ