製品
Littelfuse manufactures industrial technology products that enable the safe transfer of electrical energy. We produce Littelfuse manufactures industrial technology products that enable the safe transfer of electrical energy. We produce fuses, relays, semiconductors, switches, sensors, and other components that empower a more sustainable, connected, and safer world. Our innovative products are manufactured in world-class facilities using cutting-edge technologies, resulting in forward-thinking solutions for over 100,000 end customers.
当社の LED および白熱灯パネルライトおよびパイロットライトは、機器が始動、停止、またはメンテナンスが必要になったときに警告を発します。
ヒューズの交換が必要な場合、電気系統が過熱した場合、機械やモーターの状態が変化した場合に表示するインジケーター装置を当社のウェブサイトでご確認ください。
オペレータ制御の圧力スイッチ、温度スイッチ、機械式スイッチは、使いやすさと信頼性に関する最高水準を満たす必要があります。 リテルヒューズのスイッチは、車両、工業、HVAC、電子機器などのアプリケーションで使用されています。 また、ソケット、プラグ、コイル、その他のコネクタも幅広く取り揃えています。
標準またはカスタム設計のスイッチ、コネクター、アクセサリをお選びください。
製品
パネル
リテルヒューズが製造する電気パネルを検索できます。 各ブレーカーボックスまたは可溶性スイッチパネルは UL 規格認定を受けており、NEC の調整要件を満たしています。 標準モデルをご注文の方も、お客様独自の建設プロジェクトに合わせてパネルをカスタマイズする場合でも、リテルヒューズのパネルを利用することで、時間や費用、規格遵守の問題を回避することができます。
最適化された設計済みの、完全に準拠したパネルをご覧ください。 LCP、LFCP、LPMP、LPS パネルの仕様をお読みになり、リテルヒューズの専門家にご相談ください。
パワーセミコンダクタと集積回路技術の包括的なポートフォリオを業界標準の革新的なパッケージで提供します。 当社はお客様の最も厳しい要件を満たすことを保証する、先進的で用途に特化したソリューションを設計しています。
リテルヒューズのパワーセミコンダクタ、ソリッドステートリレー、ゲートドライバ集積回路をご覧ください。
製品
ヒーター
リテルヒューズのブローバイヒーター、ディーゼル燃料ヒーター、ディーゼル排気液(DEF)ヒーターは、長年にわたり自動車や発電機が低温環境で作動することを保証してきました。 また、当社のDEFヒーターは、選択的触媒還元(SRC)プロセスを促進します。 さらに、リテルヒューズのポリマー正温度係数(PTC)復帰型デバイスは、流体やガスを加熱して、カーバッテリーやデジタルカメラの性能を向上させます。
リテルヒューズは、実績のある信頼性の高い過電流ソリューションを提供します。 当社の世界的な評価は、長年にわたるエンジニアリングと設計の専門知識によって築かれています。 当社のヒューズおよびデバイスは、高精度の電子システムを保護します。 車載用から工業用アプリケーションまで、当社の製品は国際標準規格を満たし、世界中の機器を保護しています。
重要なアプリケーションの信頼性を高める回路保護技術の包括的なポートフォリオをご覧ください。
リレー、接触器、変圧器は、電流の流れと配電を確実に制御し、より安全で最適な動作を保証します。 当社の製品は、建設、食品・飲料、eモビリティ、HVAC、鉱業、製造、再生可能エネルギー、石油・ガス採掘、輸送など、幅広い産業分野で人と機器を保護しています。
さらに、3D モデル、セレクションガイド、その他の技術関連情報で、お客様のアプリケーションに適した製品を決定するために必要な情報をご覧いただけます。
製品
過電圧保護
ダイオード、TVS、ダイオードアレイ、リレー、サージプロテクター、交流用シリコンダイオード プロテクションサイリスタ、バリスタは、PCB、LED アレイ、その他の繊細な電子機器に過電圧保護を提供します。 また、効率的なスイッチング電流により、漏電を制限することで、節電にも役立ちます。 電気システムの設計、構築、サービスにリテルヒューズ製品をお任せください。
過電圧およびESD保護要件には、業界をリードする技術が求められます。 当社のソリューションがお客様のアプリケーションの保護にどのように役立つかをご覧ください。
製品
配電
DC 配電モジュール(PDM)を使用することで、乗用車および商用車メーカーは回路保護を強化しながら、ワイヤーハーネスの数を減らし、複雑さを軽減することができます。 各 PDM は、12 V 以上のシステム用のヒューズとリレーの混在を許容します。 リテルヒューズは、ヒューズホルダーとジャンクションボックスボルトで、設定可能、ハードワイヤード、ヒューズのみ、コンパクトな POWR-BLOK PDM の幅広いラインナップを補完します。