トレーニング ビデオ ヒーロー画像 - 画面上で話す女性

当社の製品で何ができるかをご覧ください

リテルヒューズが提供する過電圧保護、過電流保護、電力変換ソリューションの特長とメリットの概要をストリーミングでご覧いただけます。

514 シリーズ 6x32 mm 500 V ac セラミック管ヒューズ ビデオ サムネイル

リテルヒューズの低電流定格セラミック管ヒューズ 514 シリーズ 6x32 mm 500 V ac セラミック管ヒューズの特長、メリット、アプリケーションをご覧ください。

SP11xx シリーズ TVS ダイオード ESD 保護ビデオ

SP11xx シリーズ TVS ダイオードが USB インターフェース、タッチスクリーン、プッシュボタン制御、医療機器の ESD 保護にどのように役立つかをご覧ください。

ASMDC、femtoASMD & picoASMD PPTC ビデオ

リテルヒューズが車載用アプリケーションでの過電流保護に特化して設計している ASMD 復帰型 PPTC デバイスについてご紹介します。

LED 用 LPS10GIHP サージ保護モジュール ビデオ サムネイル

リテルヒューズ 製の熱保護型LPS10GIHP多層バリスタ(MLV)が、屋外 LED 照明を過渡電圧サージからどのように保護するかをご覧ください。

LTKAK シリーズ TVS ダイオード ビデオ

ベースバンドユニットの回路に低コストの過電圧保護を提供するためにリテルヒューズが製造している LTKAK シリーズ TVS ダイオードの詳細をご覧ください。

CPC1561B シリーズソリッドステートリレー ビデオ サムネイル

限流回路を備えたCPC1561BシリーズOptoMOSソリッドステートリレーが、短絡、パワークロス、および過熱保護を提供する方法をご覧ください。

DST シリーズ超低 VF ショットキーダイオード ビデオ

車載用アプリケーションの電流スイッチング用に最適化されたリテルヒューズ DST シリーズショットキーバリア整流器の製品をご覧ください。

NANO2 881 シリーズ表面実装ヒューズ ビデオ サムネイル

リテルヒューズが高出力バッテリーや基地局アプリケーション向けに製造する超小型表面実装 NANO2 881 シリーズヒューズの特長をご覧ください。

本質安全アプリケーション向け PICO® 304 シリーズヒューズ ビデオ サムネイル

リテルヒューズの PICO® 304 シリーズ ヒューズが、爆発性の環境下での過電流および短絡回路の保護に適した選択肢である理由をご覧ください。

LSP10 シリーズ LED サージ保護デバイス ビデオ サムネイル

リテルヒューズが屋外照明専用に製造している LSP10 シリーズサージ保護モジュールの特長とアプリケーションをご覧ください。

HMOV 高温金属酸化物バリスタ ビデオ サムネイル

最高 125°C の周囲温度で信頼性の高い過電圧保護を提供する金属酸化物ベリスタの詳細をご覧ください。

SH シリーズ ガスアレスター (GDT) ビデオ サムネイル

SH シリーズガスアレスター(GDT)がネットワーク機器に低キャパシタンスの過電圧保護を提供するのに適した選択肢である理由をご覧ください。