鉱業における電気関連の安全性を改善する 5 つのステップ
リテルヒューズのコンポーネントを使用して、鉱山、掘削装置、パイプライン、製油所で人と機器を保護する方法をご紹介します。 当社の電気安全ソリューションには、アーク放電リレー、漏電保護リレー、中性点接地抵抗器、NGR モニター、モーターおよびポンプ保護リレーなどがあります。
リテルヒューズ EL731 デモビデオ
抵抗接地システムの可変周波数駆動モーターを漏電から保護する際に、この漏電リレーが中性点接地抵抗器(NGR) モニターよりも優れた性能を発揮する理由をご紹介します。
リテルヒューズ EL731 AC_DC 漏電リレーによる可変周波数ドライブの保護
Unique features of this Littelfuse earth leakage relay include settings from 0 HZ to 6 kHz; password-protected controls, and an ethernet card slot to enable remote operation and monitoring via an app.
リテルヒューズ 工業用リレー販売代理店カウンター
リテルヒューズの垂下ケーブル保護装置、電圧モニター、中性点接地抵抗器および漏電モニター、モーター、ポンプ、フィーダー保護リレーについてご紹介します。
リテルヒューズの工業用ショック防止に CSA が加わり、トリップレベルが拡張されました
UL 943C 適合の SB-6000 工業用ショック防止 GFCI デバイスを使用することで、湿潤環境における漏電および過電流保護を確実に行うことができます。 また、機器漏電保護装置デバイス(EGFPD)として構成された漏電遮断器も供給しています。
ご質問があれば、お聞かせください。