工業用リレープロセス - デバイス

工業用リレー製品選定ガイド

効率的な配電、モーター制御、コスト削減の促進、ダウンタイムの最小化、機器と人員の安全性向上に寄与する産業用リレーについては、当社のオンラインガイドをご覧ください。

漏電保護

製造や加工の環境に不可欠な、高度なフィルタリング機能を搭載した高精度漏電リレーは、不要なトリップなしで絶縁抵抗の破損を検知します。

接地コンダクタ監視

接地導体の完全性を常に監視し、ポータブル機器を接地故障による有害な電圧から保護します。

抵抗接地/中性点接地抵抗 (NGR) 監視

接地導体の完全性を常に監視し、ポータブル機器を接地故障による有害な電圧から保護します。

フィーダー保護

重要なアプリケーションおよびプロセスにおいて、フィーダー回路を過電流、地絡、相損失またはその他の有害な状態から保護します。

アーク放電保護

発生しつつあるアーク放電事故を素早く検知し、重大なダメージを引き起こす前にトリップ信号を送って電力を遮断します。

リレーのスイッチング & 制御

シンプルな制御でランプ光量の変更、モーター速度の調節、ヒーターの温度管理など、特定の機能を実行します。

モーター & ポンプ保護

過負荷、ジャム、相損失または不均衡、非電気ソースからの熱、負荷の大きい起動、過剰な保護によって起こるモーターへのダメージを防ぎます。

ポンプコントローラ

PumpSavers® は、単相と 3 相両方のアプリケーションに対し幅広い制御機能を提供。危険エリアと危険エリア外の接点となるよう特別に設計されています。

AC システムモニター/負荷センサー

電流モニターは、モーター作動中の供給ラインと負荷側の両方の故障を防ぎ、極めて信頼性の高い過負荷および負荷不足に対する保護を提供します。

タイマー

各種の多機能遅延型リレーには、さまざまな機能と遅延範囲の選択肢があり、ニーズに応じた最適なタイマーが見つかります。

フラッシャー、中継塔、障害物照明制御

信号、通信、広告産業分野の交流および非交流のアプリケーションに使用される白熱灯または LED 照明向けフラッシャー。