電気安全上の危険を軽減
リテルヒューズ独自のMROplus™プログラムは、これまで15年以上にわたってコスト、ダウンタイム、および在庫の削減を実現すると同時に工場の安全性向上に努め、お客様に支援を提供してきました。この産業用ヒューズ統合プログラムは、当社の技術サポートグループによるヒューズの在庫リスト分析と詳細なレポートの作成を通して、使用する回路保護の最適化・強化を行います。
MROplus™ は以下の点を含みます。
- 電気的障害の危険性を下げる、限流ヒューズ在庫の合理化に関する推奨事項
- お客様の事業所における電気障害のさらなる低減に関するガイド
- 在庫整理を通した年間コスト削減の見積もり
- 詳細な比較リファレンスガイド
MROplus™のメリット
- 人体および機器に優れた保護を提供
- すでに生産終了した非限流ヒューズの排除を通した安全性向上
- ヒューズの在庫整理を通してトラブルの発生を最小化し、時間を効率化
- 在庫とコストを削減
MROplus™の「MRO」は、資材削減オポチュニティ(Material Reduction Opportunity)の略称です。重複している、または製造中止の製品および材料を取り除くことで、業務に必要な製品のみを維持することができます。MROplus™では、Always Indicating、Never Idicating、Direct Crossといった、複数のタイプのヒューズをクロスリファレンスできる選択肢の提供を開始しました。これによりSKUと無駄を削減し、保護の最適化と強化が可能になります。