従来より短いアクチュエータ、デュアル回路技術、および電気高の精度により、設計者は民生用電子機器、また医療用、工業用、および車載用市場向けに信頼性の高い高性能デバイスを作成できます。
シカゴ、2025年2月11日 -- 持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業 Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS) は、C&K Switches による KSC2 KSC デュアルサーキットテクノロジー(DCT)シリーズ タクタイルスイッチを発表しました。この革新的なタクタイルスイッチシリーズの最新製品はアクチュエータの高さが 3.5mm で、アクチュエータの高さが 5.2mm である KSC4 DCT よりも低くなっています。KSC2 DCT は、SPDT (Single Pole Double Throw) 機能と電気高仕様を組み合わせることで、コンパクトで省スペースな設計で比類のない機能性を提供します。(動画はこちら)
KSC2 DCT により、設計者は薄型で高精度、かつ信頼性の高い製品を作るための柔軟性が得られます。アクチュエータの移動距離が短いため応答時間が速く、これは高速かつ正確な入力を必要とするアプリケーションに欠かせないものです。KSC2 DCT は、堅牢な IP67 規格のシーリングと SPDT 機能の組み合わせにより、コンパクトさ、信頼性、高度な機能性が最重要視される厳しい要件の環境に最適です。
KSC2 DCTは、3.5mm というアクチュエータの高さを達成し、省スペース設計、応答時間の短縮、統合性の向上によって他製品と差を付けています。プロファイルがコンパクトであるため、1 ミリも無駄にできない薄型でコンパクトなデバイスに最適で、移動距離が短いため、より迅速なシグナルの記録が可能になり、デバイスのパフォーマンスが向上します。さらに、高さを削減したことで、スイッチはより狭いスペースにシームレスに収まり、エンジニアはより高い設計の柔軟性を得られます。
「アクチュエータの高さを低くすることで、設計者はより小さなフォームファクターでより高い精度とより速い応答を達成できます」と、リテルヒューズの電子事業部デジタル&テクニカル開発担当バイスプレジデントであるジェレミー・エブラスは述べています。「この製品の追加は、今日のアプリケーションの省スペース化に対する要望を満たしながら、機能を進化させるという当社のコミットメントを反映するものです」
KSC2 DCT はデュアルサーキットテクノロジー(DCT)を採用しており、1 つのスイッチ内で 2 つの独立した出力信号を生成する単極双投(SPDT)構成となっています。この機能により、信頼性と汎用性が向上し、次のことが可能になります。
- アクティブ障害検出: 実行前にロジックを検証し、安全性を強化(意図しないドア開放の防止など)
- 複雑な制御方式: 高度なデバイス機能のためのロジックベースのアクションを柔軟に定義できます。
- 簡素化された回路設計: スイッチや配線の数を減らし、開発を効率化してコストを削減します。
KSC2 DCT および KSC4 DCT タクタイルスイッチに、PCB に対する正確なスイッチング位置を保証する 電気高仕様が追加されました。この機能強化により、累積公差誤差が減少し、設計への統合が簡素化されます。この仕様では、±0.15mm または ±0.2mm の標準化された精度を設定してばらつきを排除し、アプリケーション間で一貫した信頼性の高い機能を提供します。さらに、設計プロセスを合理化し、統合を加速してエンジニアの開発時間を短縮します。
アプリケーションと市場
KSC2 DCT は、以下のような様々なアプリケーション向けに設計されています。
- 消費者向けハイエンド機器: 電動工具、芝刈り機、除雪機
- 医療: 電気外科手術用機器
- 工業: エレベータ、煙/火災警報システム、自動化装置
- 運輸: 自動車のドアハンドル、EV 充電ステーション
KSC2 DCT の利点
KSC2 DCT は、6.2 x 6.2 mm のフットプリント、3.5 mm のコンパクトなアクチュエータ高さ、およびSPDT 機能により、最新のデバイスの課題に対応できるよう、信頼性が高く、汎用性の高いソリューションを提供します。KSC2 DCT は、省スペースな 1 つのスイッチに複数の電気機能を組み込むことで、タクタイルスイッチ性能の新たな基準を打ち立てます。
「KSC4 DCT タクタイルスイッチシリーズに DCT 回路を世界で初めて導入して以来、継続的に実証されてきたマイクロメカニズムの専門知識に支えられ、今回はこの製品をさらに小型のフォームファクターに拡大することができました」とジェレミー・エブラスは述べています。「電気高機能と合わせ、このユニークなソリューションを狭いスペースでの設計を行うお客様にお勧めします。この製品により、1 つの小型 SMT パッケージで、より多くの電気機能を備えたデバイスを充実させることができます」
詳細については、以下を参照してください。

ご購入
KSC2 DCT タクタイルスイッチは、テープ & リール形式で 1,400 個単位でご提供しています。リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
詳細情報
詳細については、 KSC2 DCT タクタイルスイッチの製品ページをご覧ください。なお、技術的な内容のご質問はグローバル製品マネージャーのマックス・シー (mshi@littelfuse.com )までEメールにてお問い合わせください。
C&K Switches社について
リテルヒューズにより2022年に買収された C&K Switches は、高性能な電気機械スイッチと相互接続ソリューションの設計および製造を行う大手企業で、車載用、工業、医療、輸送、航空宇宙、データ通信などの幅広い市場において世界的に確固たる存在感を示しています。
リテルヒューズ会社案内
リテルヒューズは、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。イリノイ州シカゴに本社を構えるリテルヒューズは、1927年に創立されました。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。