POWR-SPEED カタログ
POWR-SPEED® ヒューズ、ヒューズブロック、マイクロスイッチ、および電気通信アプリケーション用に特別に設計されたヒューズの中からお選びください。
リテルヒューズが太陽光発電アプリケーション向けに製造している UL クラスヒューズをご覧になり、信頼性を高め、安全性を向上させることでコストを削減できることをご確認ください。
太陽光発電所では、セントラルインバータがPVパネルからの直流を送電線の交流に変換します。 リテルヒューズがこれらのユニットに供給できるコンポーネントのブロック図を示します。 入出力回路を保護するインラインヒューズ、UL 定格パワーヒューズ、サージ保護デバイスを製造しています。 また、MOSFETおよびSiCダイオードDC-DCコンバータ、IGBTインバータ、DCディスコネクトスイッチも提供しています。
At industrial sites using solar power, multistring inverters connect several string inverters to a central inverter. As this block diagram shows, Littelfuse provides end-to-end electronic solutions for multistring inverters. We make MOSFET dc–dc converters, IGBT inverters, and Schottky diode rectifiers. We also offer specialty power fuses and surge protective devices for circuit protection.
パワーオプティマイザーは、太陽光パネルが生成する電流の電圧をソーラーインバータの定格に合わせます。 ブロック図は、パワーオプティマイザの実現を支援するリテルヒューズのコンポーネントを示しています。 MOSFET昇降圧DC-DCコンバータやNTCサーミスタを製造し、オーバーヒートを防止しています。 また、逆極性を停止する TVS ダイオードや、無線インターフェースの ESD 保護を提供する積層バリスタも供給しています。
String inverters connect multiple PV panels to a single solar inverter. Consult this block diagram to find Littelfuse components that help these units operate safely and efficiently. Our solutions include MOSFET dc–dc converters that perform maximum power point tracking (MMPT) to avoid overload inverter circuits. We also supply many types of overcurrent, overvoltage, lightning, and ESD protection.
太陽光発電システムのOEMは、より効率的な新しいインバーターを組み込んだエネルギー貯蔵システムを設計していました。 このインバータは、高電圧と高電流の両方で動作する高出力の絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)に依存しており、保護されていないと、熱暴走、破壊、さらには火災につながる可能性があります。
ある大手統合ケーブルおよびスイッチメーカーは、過度の熱で機能しない外注の太陽光ヒューズを使用していました。 このような故障を削減および排除するために、メーカーはより高いコストでより高いアンペア数のヒューズを取り付けていました。 また、溶断したヒューズを通常よりも早く物理的に交換する追加コストが発生していたため、新しいソリューションを早急に作成する必要がありました。
プロジェクトにおいて太陽光ヒューズが果たす役割、汎用ヒューズと比較して太陽光ヒューズの特徴、効率を高めるための太陽光ヒューズの適切なサイズ決定の方法について解説します。
高電圧工業用ヒューズを使用することで、太陽エネルギーの生成、送電、貯蔵の安全性と信頼性、コスト効率が向上する理由をご覧ください。