大型産業機器&ユーティリティスケール

公益事業規模および工業用太陽光発電バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)向けの保護および管理ソリューションをご覧ください。 このブロック図は、過電流イベント、電圧サージ、温度スパイク、アーク放電に対して、バッテリーパック、ユニットレベル、AC リンク、および DC リンクの保護を提供するリテルヒューズのコンポーネントを示しています。 また、リテルヒューズは BESS 用の電力変換器や DC 切断スイッチも製造しています。

ブロック図

e563c897-3080-4508-86ab-d020c9e7c818

技術:
製品シリーズ:PSX, AQ24COM-01, ESR
特長:High DC voltage rating up to 1500 VDC extremely fast-acting; compact form-factor
利点:低いI2t性能により、高い熱エネルギーからデバイスを保護するための迅速な応答が可能

技術:
製品シリーズ:PSX, AQ24COM-01, ESR
特長:High DC voltage rating up to 1500 VDC; extremely fast-acting; compact form-factor
利点:低いI2t性能により、高い熱エネルギーからデバイスを保護するための迅速な応答が可能

技術:
製品シリーズ:
特長:Extremely current-limiting; small footprint; 200 kA interrupting rating
利点:Reduces damage to equipment caused by short circuit currents; compact design

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。