人工呼吸器

人工呼吸器は故障しません。 この信頼性を確保するためにリテルヒューズが提供するコンポーネントをブロック図に示します。 当社のソリューションには、バッテリーの過電流保護用復帰型 PPTC デバイス、温度過昇保護マイクロコントローラ用 NTC サーミスタ、USB ポートの ESD 保護用積層バリスタなどがあります。 また、逆極性を防ぐショットキーダイオードもご用意しています。

ブロック図

f0e5c30d-9c80-44c8-9c27-e2d4d1f839eb

技術:
製品シリーズ:215, 150, LVR
特長:Resettable option; third-party compliance UL/IEC; low internal resistance, shock safe,
利点:Reduces customer qualification time; compact design

技術:
製品シリーズ:2016L, 1206L
特長:Surface mountable; third-party compliance UL/IEC
利点:Reduces customer qualification time; compact design

技術:
製品シリーズ:LC
特長:High reliability; small form factor; fast thermal response
利点:正確な温度(コンポーネント/周囲)を提供し、デバイスの安全な動作を実現

技術:
製品シリーズ:
特長:各I/Oあたり1.0pFの低キャパシタンス
利点:Multiline protections; compact design

技術:
製品シリーズ:SP3019, SP3400
特長:Low capacitance 0.3 pF; leakage current (0.01 A); small form factor DFN
利点:Clamps transient to a safe level preventing catastrophic failure; compact design

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。