Protect Your Facility from An Arc Flash
アークフラッシュリレーは、信頼性の高い光検出機能によりアークフラッシュを素早く感知し、回路ブレーカーをミリ秒単位で作動させます。 このビデオでは、アークフラッシュリレーがお客様の施設をどのように保護するかをご覧いただけます。
Damaged “working ground” leads or improper setup can allow welding current to take alternate paths through facility structure, ground conductors, and conduit fittings. When this stray current runs through conduit or control panels, it causes the conductors to heat up and melt insulation. Use the SB5000’s built in ground monitoring to make sure the effective ground-fault current path stays intact and proactively prevents future shock hazards from occurring.
SP11xx シリーズ TVS ダイオードが USB インターフェース、タッチスクリーン、プッシュボタン制御、医療機器の ESD 保護にどのように役立つかをご覧ください。
PolySwitch® LoRho® 表面実装 PPTC が復帰型ヒューズとして機能し、USB ケーブルコネクターを過電流や温度過昇から保護する方法をご覧ください。
リテルヒューズが車載用アプリケーションでの過電流保護に特化して設計している ASMD 復帰型 PPTC デバイスについてご紹介します。
リテルヒューズ 製の熱保護型LPS10GIHP多層バリスタ(MLV)が、屋外 LED 照明を過渡電圧サージからどのように保護するかをご覧ください。
ベースバンドユニットの回路に低コストの過電圧保護を提供するためにリテルヒューズが製造している LTKAK シリーズ TVS ダイオードの詳細をご覧ください。