食品&飲料業向けパンフレット
飲食業における電気安全上の危険を最小化し、生産性を向上させる工業用ヒューズとリレーをご覧ください。
リテルヒューズのアークフラッシュリレーは、安全性とダウンタイム短縮の主役です。 ある大手ビールメーカーは、480 V DS スタイルのスイッチギアアプリケーションの高入射エネルギーを 8 cal/cm2 未満の PPE カテゴリーに低減する必要があると考えました。 同社は、ARMS(アーク放電管理システムブレーカー)を考慮していましたが、リテルヒューズの AF0500 アーク放電リレーを代わりに選びました。 AF0500 は、ARMS ブレーカーを施設全体に設置するよりもコスト効率が高いことを実証しました。 AF0500 が設置されて、変電設備は 4.5 時間で再び稼働状態に戻りました。 乾杯!リンクをクリックして、AF0500 について学んでください。