照明 - ヘッドランプ/テールライト
EVのヘッドライト、テールライト、方向指示器は複雑な電気システムです。 このブロック図は、外部 LED およびハロゲンランプの保護と性能の最適化に役立つリテルヒューズ製品をご覧ください。 電源の整流器となるショットキーダイオード、開回路の故障を防止する LED プロテクター、ESD からの信号ノイズを最小限に抑えるダイオードアレイなどを提供しています。
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | 高温対応、低リーク、低順方向電圧降下、最大100Vおよび10A |
利点: |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | AQ24COM-01 |
特長: | LIN バスの ESD およびサージ保護のための業界標準のソリューション |
利点: |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | AQ1005 |
特長: | 複数のパッケージオプションを備えた汎用 ESD ダイオードと 30kV の ESD 性能 |
利点: |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | 信頼性の高いスイッチが真の触覚と音響のフィーバックを提供 |
利点: |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | 501A |
特長: | 最大定格32Vおよび20Aの高I2t SMDヒューズ |
利点: |
専門職員に質問する
お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。