車載充電器 - 乗用車用電動パワートレイン
車載充電器は、充電ステーションからの交流を、電気トラック、バス、大型 EV バッテリー用の直流に変換します。ブロック図は、整流器、DC-DC コンバータのゲートドライバ、OBC の回路保護デバイスとして使用できるリテルヒューズのコンポーネントを示しています。利用可能な製品には、サイリスタ、TVS ダイオード、高電圧ヒューズが含まれます。
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | S8016xA |
特長: | コンパクトな TO-220AQ および表面実装 TO-263 フォームファクター、VDRM 800 V、IT 25 A(rms) |
利点: | 高価なDCリンクコンデンサを損傷する可能性のある整流時の突入電流を低減 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | IX4340NE |
特長: | 厳しい公差、小さなフォームファクタ、高速な熱応答。 |
利点: | デュアル出力により、省スペース設計を実現、ラッチアップに対する高い耐性、立ち上がり/立ち下がり時間:10ns未満 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | IX4340NE |
特長: | 厳しい公差、スモールフォームファクタ、迅速な熱応答 |
利点: | デュアル出力により、省スペース設計を実現、ラッチアップに対する高い耐性、立ち上がり/立ち下がり時間:10ns未満 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | AQ24COM-02 |
特長: | AEC-Q101認定。IEC 61000-4-2、ISO10605 で規定されている ESD 保護レベルに適合。低リーク電流および低クランピング電圧 |
利点: | 性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保 |