EV用インフラ

信頼性が高く高性能なEVインフラを導入することで、eモビリティはその約束を確実に果たすことができます。 リテルヒューズは、あらゆる種類の電気自動車で使用される AC、高速 DC、モバイル、およびワイヤレス充電器向けの、業界を定義する回路保護、電力変換、電力管理ソリューションを製造することで、その役割を果たしています。

街の歩道の充電ステーションの間に駐車された数台の青いレンタル二輪電動スクーター、

2/3-多輪車用充電機器

電動スクーター、電動自転車、電動バイク、ユーティリティビークル用のリチウムイオン電池の充電は、充電ケーブルを差し込んで待つだけで簡単にできます。 しかし、オーバーヒートや電流および過渡電圧サージは、機器を損傷し、火災を引き起こす可能性があります。 車載充電器には、高品質の過電流および過電圧保護、整流器、温度センサーが組み込まれていることを確認することが不可欠です。

青と黒のプラグ付きEV充電ケーブルをAC充電ステーションに接続し、

AC 充電器

家庭でのEV充電は、壁のコンセントから電気自動車のリチウムイオン電池用の車載充電器に交流を供給するAC充電器に依存しています。 AC充電ステーションは比較的シンプルな設計ですが、効率と安全性を確保するために複数の電子コンポーネントを必要とします。 リテルヒューズは、高電流ヒューズ、リードリレー、ESD 保護用デバイスなどのコンポーネントを製造しています。

黒と白の2つの充電ガンをEV用のDC急速充電ステーションに接続します。

DC 充電器

AC-DCコンバータを備えたDC急速充電器は、DC急速充電ステーションをガソリンスタンドと同じくらい一般的なものにします。 リチウムイオン電池の交流を直流に変換するために車載充電器に依存しないため、EVの充電時間が数分に短縮されます。 この効率を達成するには、DC充電器に高品質の整流器と過電流保護を装備する必要があります。 リテルヒューズはこれらのコンポーネントを提供します。

緑の高速道路の車線に描かれた充電ケーブルで形成された半円の白い漫画風のEV

EV ワイヤレス充電

世界中で EV のワイヤレス充電が使用できるようになると、あらゆる場所の駐車スペースが充電ステーションを兼ねるようになります。 リテルヒューズは、AC コンバータや過渡電圧サージサプレッサなど、eモビリティ革命の次のステップに必要なワイヤレス電力伝送ソリューションをすでに製造しています。

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。