センサー製品選定ガイド
このガイドの表を参照して、ご使用のアプリケーションに最も適したセンサーソリューションを見つけてください。 リテルヒューズは、リードスイッチ、アクチュエータ磁石、サーミスタなどの磁気および温度検知機器を製造しています。
ブロック図は、モバイルブロードバンドと 5G サービスを提供する携帯電話基地局の高度アンテナシステム(AAS)に、省スペースのリテルヒューズコンポーネントがどのように適合するかを示しています。 当社のソリューションには、Ethernet の AC スイッチングに対応する交流用シリコンダイオードサイリスタ、パワーアンプの過電流保護用の復帰型 PPTC デバイス、雷保護ソリューション、信号をノイズフリーに保つ ESD サプレッサなどがあります。
ベースバンドユニット(BBU)は、通信信号をリモート無線やアクティブアンテナで使用可能なフォーマットに変換します。 このブロック図は、BBU の本質的な機能を果たせるようリテルヒューズが提供できる電子コンポーネントを示しています。 対象製品としては、交流用シリコンダイオードのサイリスタACスイッチ、ESDを抑制して信号のノイズを制限するTVSダイオード、雷保護用ガスアレスターなどがあります。
極端な温度と湿度に耐える電子機器を備えたアクティブアンテナを携帯電話基地局に装備します。 このブロック図は、これらの要件を満たすリテルヒューズ製品を示しています。 当社は、金属酸化物バリスタ、ガスアレスター、TVS ダイオードを使用して過電圧および雷保護を提供するサージ保護デバイスを製造しています。 また、信号増幅器を保護するための高電圧ヒューズも供給しています。
電気通信、データセンター、携帯電話基地局機器の電源とバッテリーのバックアップをオンラインに保ちます。 このブロック図を参照して、そのためのソリューションを特定してください。 リテルヒューズの MOSFET、電流コンバータ、ショットキーダイオード整流器、サーミスタ温度センサーのほか、復帰型 PPTC デバイスや TVS ダイオードアレイなど数種類の過電流・過電圧保護製品を取り揃えています。
リテルヒューズが 5G スモールセルアンテナ向けに提供する省スペースエレクトロニクスには、交流用シリコンダイオード、サイリスタ電流スイッチ、Nano ヒューズなどがあります。 このブロック図では、アンテナが受信する信号からノイズを防ぐ ESD サプレッサ、過電圧保護用のダイオードアレイ、雷保護用のガスアレスターなど、その他のソリューションを紹介しています。