スマートビルディング & ホーム アプリケーションガイド
ビルディングオートメーションやホームオートメーション アプリケーションにおける回路保護、電力制御、センシング精度を向上させるリテルヒューズの技術をご覧ください。
Door and window sensors networked with alarm systems improve building security. View this block diagram to identify Littelfuse electronic components that help these sensors work optimally. Options include reed sensors and actuator magnets for position sensing, ESD suppressors for wireless transmitters and receivers, and metal oxide varistors and TVS diodes to protect circuits from voltage surges.
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | ATS |
特長: | IP54 sealed; vertical actuation;flat or bending terminations available |
利点: | Long travel type; minimal board space required |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | Ultra-low current consumption; rugged sealing and resistant to corrosion |
利点: | Very long operating life; high reliability |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | LS1205EVD33 |
特長: | 2.7~18 V operation voltage and 5 Acontinuous current |
利点: | Programmable overcurrent protection, overvoltage protection, and Soft-start setting with low power dissipation |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | SC1205-01UTG, SP1233 |
特長: | Low dynamic resistance; protection in small footprint; maintains high signal integrity |
利点: | Helps comply with IEC standards (61000-4-2: ?15 kV contact, ?30 kV air; 61000-4-4: 40 A (5/50nS); enables a compact design;retains high signal integrity |