LFUS BLD Smart Metering Spotlight
Get recommendations for Littelfuse parts for protecting IoT-enabled smart electricity, gas, and water meters, and for optimizing sensor performance.
Smart electricity meters give building managers insight into and control over energy use. Littelfuse makes the solid state relays, microcontrollers, and cartridge fuses that make these invaluable environmental and budgeting tools work. From magnetic sensors that control meter access to ESD protection devices that prevent shocks and shorts due to human–machine interactions, we deliver solutions.
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | ESD: IEC 61000-4-2, 30 kV contact, 30 kV air, EFT: IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns) |
利点: | Promotes robust communication channel operation while maintaining high signal integrity |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | Ultra-low current consumption; operating life up to 1M cycles |
利点: | Available in wide range of operating forces; rugged sealing and resistant to corrosion |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | 59177 |
特長: | Hermetically sealed; magnetically operated contacts |
利点: | Lowest power consumption for longest battery life |
従来の MOV は古くなって劣化すると、壊滅的な故障や、煙、火災につながる可能性があります。 そこである大手電力会社は、リテルヒューズの熱保護型バリスタ「TMOV」 に切り替えました。 一般的な MOV とは異なり、TMOV は安全性を強化してスマートメーターの信頼性を高めます。