Single-Phase SPDs

Single-phase surge protective devices (SPDs) provide NEC-required protection against transient voltage surges from lightning strikes, current switching, start up, shut down, and power surges. Littelfuse makes three models of Type 1 and Type 2 single-phase SPDs that, respectively, use metal oxide varistors (MOVs), gas discharge tubes (GDTs), or MOVs, TVS diodes, and fuses to handle excess voltage.

ブロック図

68cb9c34-4bb1-4647-a0b1-8dd24e4e8f9e

技術:
製品シリーズ:LVSP
特長:Complements Littelfuse MOVs and AK TVS diodes
利点:IEC および UL 規格に記載されている雷によるサージに対する耐性を持つ設計

技術:
製品シリーズ:TMOV, LST
特長:遠隔表示のための常時開および常時閉オプション
利点:同じPCBレイアウト(LST)で50 kAと75 kA Imaxで同じフットプリント

技術:
製品シリーズ:CG3
特長:頑丈なセラミック - 金属構造
利点:AC ラインのサージ保護

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。