煙・熱検知器

Wired smoke detectors and heat alarms require dependable ac power supplies, highly efficient dc–dc converters, and accurate temperature sensors. Littelfuse provides all of these electronic components, as well as a range of fuses for overcurrent protection and metal oxide varistors and TVS diodes for overvoltage protection.

ブロック図

1184c44e-c744-42b0-8b4b-beba2d0bfdb4

技術:
製品シリーズ:875, 263, 392
特長:Third-party compliance (UL/IEC); low internal resistance; shock safe; vibration resistant
利点:UL/IECなどの安全規格に準拠することにより、お客様が製品評価に要する時間を短縮

技術:
製品シリーズ:SMCJ
特長:1500 W peak pulse capability; low, dynamic resistance; 0402 footprint
利点:過渡現象時に電圧を安全なレベルに制限することにより、システムの信頼性を向上

技術:
製品シリーズ:HE3600
特長:Miniature single in-line package; external magnetic shield option
利点:Low power consumption; high isolation; immune to environmental effects

技術:
製品シリーズ:
特長:High reliability; small form factor; fast thermal response
利点:Provides accurate temperature (component / ambient) for enabling safe device operation

技術:
製品シリーズ:
特長:Ultra-low current consumption; operating life up to 1M cycles; most devices are IEC 60068-2-42:2003 qualified
利点:Available in wide range of operating forces; rugged sealing and resistant to corrosion; very long operating life

煙・熱検知器 関連資料

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。