スマートビルディング & ホーム アプリケーションガイド
ビルディングオートメーションやホームオートメーション アプリケーションにおける回路保護、電力制御、センシング精度を向上させるリテルヒューズの技術をご覧ください。
Industrial, outdoor, and residential LED lighting systems need different arrangements of electronic components. Block diagrams show how Littelfuse provides solutions for each system. Options include transient voltage surge suppressors and lightning protection devices designed just for LED lights, as well as ac LED drivers with solid state switches for rectification and power factor correction.
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | 328 |
特長: | 4800 A2s300 Vac |
利点: | High transient surge withstand |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | X2 クラス |
特長: | Low Rds(on) dv/dt ruggedness |
利点: | 高速応答時間と低熱特性 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | 350?800V Class |
利点: | Current regulation |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | Dual element sensor; wide-angle detection; improved coverage pattern; low voltage operation |
利点: | Low power consumption; high reliability |