スマートビルディング & ホーム アプリケーションガイド
ビルディングオートメーションやホームオートメーション アプリケーションにおける回路保護、電力制御、センシング精度を向上させるリテルヒューズの技術をご覧ください。
Intelligent outlets let building managers and homeowners control energy use and costs via smartphones, tablets, or voice assistants. A block diagram shows which Littelfuse products help smart outlets operate as designed. Our TVS diode arrays and polymer ESD suppressors keep noise out of wireless signals. In addition, our Schottky diode rectifiers ensure circuits receive the dc power they require.
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | UL/IECサードパーティー規格準拠、低内部抵抗、耐衝撃型、耐振動型 |
利点: | UL/IECといった第三者安全規格に準拠しているため、お客様が認定に費やす時間を短縮 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | 超低順方向電圧降下、高周波数で動作 |
利点: | 高効率電源の設計が可能 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | SP3213 |
特長: | Space efficient 0201 form-factor, third party compliance, Low capacitance |
利点: | 小型のフォームファクタとマルチライン保護により設計が容易 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | SP3213 |
特長: | 各I/Oあたり1.0pFの低キャパシタンス |
利点: | 小型のフォームファクタとマルチライン保護により設計が容易 |