調光器

Fluorescent and LED light dimmer solutions available from Littelfuse include MOSFETs and triacs for current switching. This block diagram shows other electronic components we can provide. We offer gate drivers for the solid state switches, metal oxide varistors and TVS diodes to protect circuits from voltage surges, and ESD suppressors to protect people from shocks.

ブロック図

d71d8b17-789b-4d6d-b9b6-800c0038ccb3

技術:
製品シリーズ:
特長:Third party compliance UL/IEC; low internal resistance, shock safe, vibration resistant
利点:UL/IECといった第三者安全規格に準拠しているため、お客様が認定に費やす時間を短縮

技術:
製品シリーズ:
特長:UL recognized to UL 1557, provides full control of light output at extreme low end of load conditions, High Tj (110? C)
利点:Allows for efficient energy conservation and compact design

技術:
製品シリーズ:SP3213
特長:Space efficient 0201 form-factor, third party compliance, Low capacitance
利点:小型のフォームファクタとマルチライン保護により設計が容易

技術:
製品シリーズ:SP3213
特長:各I/Oあたり1.0pFの低キャパシタンス
利点:小型のフォームファクタとマルチライン保護により設計が容易

調光器 関連資料

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。