ポンプ、ヒーター、小型モーター

簡略化されたブロック図が示すように、ポンプ、モーター、ヒーターの複雑なシステムにより、コーヒーメーカーとエスプレッソマシンは豆を挽いたり、ミルクを淹れたり、泡立てたりすることができます。各電子コンポーネントには、整流器、ソリッドステートスイッチ、接触器、および温度センサーが必要です。リテルヒューズは、これらのソリューションと、高湿度に耐えるヒューズホルダーを製造しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:
特長:UL/IEC との第三者準拠、低い内部抵抗、ショックセーフ、耐振動性
利点:UL/IEC などの第三者安全規格に準拠することによってお客様の認定にかかる時間を短縮

技術:
製品シリーズ:
特長:低 Rds(on)、dv/dt 耐久性
利点:高速応答時間と低発熱特性を提供

技術:
製品シリーズ:LVR
特長:120VAC および 240VAC のライン電圧定格、低抵抗型、最大 2A の電流を保持、コンパクトサイズ
利点:トリップ時間が速い、基板スペースの節約、UL/IEC への準拠によってお客様の品質に関わる時間を短縮

技術:
製品シリーズ:
特長:高電圧耐性(1 kA)、高サージ対応最大 200 A、機械的・熱的堅牢性に優れた TO-220
利点:ソリッドステート(非機械的)スイッチングで動作中の可聴ノイズなし、省電力でコンパクトな設計を実現

技術:
製品シリーズ:H6246
特長:お客様固有のアプリケーションに対応できる幅広い要件、多様な精度レベルをご用意
利点:個々のお客様の要件を満たすカスタマイズされたプローブとアセンブリ

技術:
製品シリーズ:
特長:超低 IQ: 7nA Typ @ 5.5 VIN、低 RON = 31 m Typ @ 5.5 VIN
利点:スルーレート制御、出力ディスチャージスイッチ内蔵、EN プルダウン抵抗内蔵

技術:
製品シリーズ:SMFSMF4L
特長:ピークパルス電力容量 400W、高速応答時間 (<1 nS)、低インダクタンス
利点:電力線の過渡現象から下流のコンポーネントを保護することによってシステムの信頼性を向上

技術:
製品シリーズ:54140
特長:IP67 定格、感度 17 ガウス
利点:1.5uA の超低消費電力、最大 200 億回の動作に耐える長寿命