センサー製品選定ガイド
このガイドの表を参照して、ご使用のアプリケーションに最も適したセンサーソリューションを見つけてください。 リテルヒューズは、リードスイッチ、アクチュエータ磁石、サーミスタなどの磁気および温度検知機器を製造しています。
リテルヒューズが提供する電子機器関連ソリューションは、タクタイルスイッチからマイクロコントローラまで、幅広い個人用およびヘルスケア機器です。 ブロック図は、当社のコンポーネントがヘアドライヤー、シェーバー、マッサージャー、フットスパの回路にどのように適合するかを示しています。 上記以外の製品として、ACヒューズ、復帰型ヒューズ、NTCサーミスタ、TVSダイオードも提供しています。
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | Compliant with UL/IEC standards; low internal resistance; shock safe; vibration resistant |
利点: | UL/IEC などの安全規格に準拠することにより、お客様の認定にかかる時間を短縮 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | マイクロミニチュア、短距離、最低 100 K 操作の PCB マウント触覚 |
利点: | Saves space; reliable and repeatable haptic performance elevates end users experience |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | Robust to EFT (4 kV) and ESD; low power 5 V operation; LCD ON & IDLE mode: 2.5 A; Precision Internal Oscillator: 1% @1.8 V~5.5 V and 25 C; STOP mode: 1A |
利点: | Simplifies design; low power consumption; smaller compared with 32-bit MCU (20-SSOP/SOP); available in pellet/die for chip on board |