background-waves

Baureihe: AF0025

Lichtbogenüberwachung
Produktstatus| i
info

Das Störlichtbogenrelais der Baureihe AF0025 ist eine kostengünstige und OEM-orientierte Lösung, die innovativen Störlichtbogenschutz in einem kompakten Gehäuse bietet. Das Relais reduziert Lichtbogenschäden in Wechselstrom- und Gleichstrombereichen erheblich, indem es das Licht eines Lichtbogens mit einem oder zwei optischen Sensoren PGA-LS10-01B erkennt und schnell ein Auslösesignal ausgibt. Dank des kompakten Designs kann es auf kleinstem Raum auf der Oberfläche oder auf DIN-Schiene montiert werden, was es zu einer idealen OEM-Lösung für enge Schaltschränke wie Anschlusskästen und Wechselrichter macht. Das AF0025 ist mit einer Schutzbeschichtung versehen, um Schutz vor Umwelteinflüssen zu bieten.​​​​​​​

Die Verwendung von einem oder zwei Sensoren PGA-LS10-01B macht es flexibel für kleine oder mittelgroße Tafeln mit integrierter oder ferngesteuerter Rücksetzfunktion. Es sind keine Einstellungen erforderlich, so dass es schnell und einfach installiert werden kann, ohne dass ein Computer erforderlich ist. Das Gerät enthält außerdem einen redundanten Halbleiter-Auslösestromkreis, der einen internen Ausfallsicherungsmechanismus und eine sehr schnelle Lichtbogenreaktion selbst beim Einschalten bietet. Ein isolierter Umschalt-Ausgangskontakt (Form C) ist vorgesehen, um das Auslösesignal an die Unterbrechereinrichtung auszugeben, die in einen ausfallsicheren oder nicht ausfallsicheren Betriebsmodus versetzt werden kann. Ein zweiter Form-C-Kontakt ist vorgesehen, um einen Fehlerzustand zu signalisieren, z. B. einen Verlust der Kommunikation zu einem Sensor.

  • Kompakte Lösung
  • Zwei Sensoreingänge
  • Feste Lichtempfindlichkeit
  • Internes, ausfallsicheres Design
  • Ausfallsicherer und nicht ausfallsicherer Betrieb wählbar
  • Fehlerausgabe
  • Unser kompaktestes Lichtbogengerät mit einer Tiefe von nur 1,82 Zoll (46,23 mm) zur Montage in dicht bestückten Schränken
  • Flexible Installation für 1- oder 2-Sensoranwendungen
  • Das Gerät muss während der Installation nicht angepasst werden
  • Redundante Halbleiterschaltungen
  • Der Auslöseausgang kann für die Verwendung mit Spannungsauslösungs- oder Unterspannungsauslösegeräten konfiguriert werden
  • Ein ausfallsicherer Ausgang bestätigt, ob das Lichtbogenrelais einen Fehler aufweist oder aktiv Schutz bietet.​​​​​​​

AF0025 Bauteile

FiltersFilter

AF0025 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Solar-Verteilerkästen
  • Umrichter
  • Industrielle USV
  • Verteilerkästen
  • Erstausrüster-Paneele mit wenig verfügbarem Platz​​​​​​​

Baureihe: AF0025 Ressourcen